NEST058A June 2019 – March 2024 TCAN11623-Q1 , TCAN4550-Q1 , TLIN1431-Q1
Beatrice Fankem
系統基礎晶片 (SBC) 最簡單的形式,是將控制器區域網路 (CAN) 或區域互連網路 (LIN) 收發器與電源管理元件整合的半導體。電源管理元件可以是低壓差穩壓器 (LDO)、DC/DC 轉換器,或兩者兼具。
SBC 有助於減少元件和收發器佔用空間,特別是在應用需要額外電源或有佈局限制時。TI SBC 還可以降低系統能耗,從而延長電池壽命並降低功耗。
在深入探討 SBC 之前,我們先關心一下 CAN 或 LIN 收發器。這兩種收發器都是匯流排介面,可透過纜線為各自的技術提供各個節點之間的通訊。收發器從處理器 A 取得單端資訊,並將其轉換為透過纜線傳輸的差動訊號。接收收發器接收差動訊號,將其轉換回單端,再傳送至處理器 B 以進行進一步動作。
儘管市面上有基本 CAN 和 LIN 收發器,但仍可透過增加保護來進行強化,同時降低設計複雜性、空間與成本。這些功能通常包括匯流排故障保護、靜電放電保護以及透過 1.8V 至 3.3V 或 5V 輸入/輸出 (也稱爲 VIO) 向處理器傳送和接收資料的能力。
對於汽車和工業設計人員來說,SBC 的高整合度和更高的可靠性可以為任何使用 CAN 或 LIN 以及電壓穩壓器的系統提供更輕、成本更低的設計。
根據整合程度,SBC 主要分為三類:
讓我們回顧一下 TI SBC 的一些範例,它們的主要特性和優點。
TCAN11623-Q1 通用 SBC 整合了 CAN FD 收發器、喚醒針腳和 3V、70mA LDO 輸出,而 TCAN11625-Q1 則支援 5V、100mA LDO 輸出。LDO 負責為外部小負載供電,而外部元件則可以使用喚醒針腳來喚醒節點。TCAN11623-Q1 系列產品具有自供電功能,因此無需額外的電壓軌來為 SBC 供電。
TLIN1431-Q1 中階 SBC 包括 LIN 收發器、監視計時器、高壓側開關、喚醒針腳和 125mA LDO。TLIN1431-Q1 還支援通道擴充,讓您可以透過新增和控制外部 LIN 或 CAN FD 收發器來靈活地擴充系統,而無需使用處理器的其他通用輸入/輸出。圖 2 是 TLIN1431-Q1 與 TCAN11623-Q1 的基本方塊圖。通道擴充功能可讓設計人員為系統中的小負載增加一個 CAN 通道和另一個電源。
TCAN4550-Q1 進階 SBC 將 CAN FD 控制器和 CAN FD 收發器結合在一個封裝中。它包括一個本地喚醒針腳、一個監視計時器和一個 70mA LDO 輸出。TCAN4550-Q1 為任何沒有 CAN 介面的主機增加了 CAN 通訊能力,並允許一個額外的 CAN 通道。它還彌補了從傳統 CAN 到 CAN FD 的差距。圖 3 顯示了 TCAN4550-Q1 的基本方塊圖及其透過 SPI 與主機處理器的連線。
TCAN4550-Q1 提供了額外的功能,包括支援 1.8V、3.3V 和 5V 的 VIO、喚醒、抑制和逾時監視功能,可以啟用通常無法使用的處理器功能。
TI 已針對電路板空間、系統成本和電源效率將其 CAN 和 LIN SBC 最佳化。此外,TI 也使設計人員能夠透過文件滿足功能安全合規性,並滿足汽車原始設備製造商的排放和製造要求。
對於任何需要匯流排通訊介面且需要為系統中其他元件供電的系統,SBC 是最佳解決方案。SBCS 根據收發器類型、輸出電壓和電流來源提供多種選項。TI 定義了 SBC 架構,以滿足廣泛的汽車和工業應用要求。設計人員可以根據其特定系統需求來配置 SBC。
SBC 將根據市場需求不斷發展,並由 CAN 和 LIN 標準提供支援,以滿足不斷變化的市場環境需求。
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2024 德州仪器半导体技术(上海)有限公司