NEST065 May 2024 ADS8900B , OPA2320
雖然透過過濾可以消除一些雜訊,但實際上您無法過濾掉低頻率下的雜訊。在電壓參考中,因所需要的電阻器電容器濾波器元件尺寸的緣故,在不會對訊號鏈性能造成重大影響的情況下,也無法過濾出閃爍雜訊 (從 0.1Hz 至 10Hz 的雜訊)。正是因此,雜訊幾乎總是存在於系統中。
除了電壓參考雜訊外,ADC 本身及 ADC 驅動器也會有雜訊。這些元件每一個都會對產生數位訊號的電路產生雜訊。圖 1 是此電路的簡易原理圖。
方程式 1 表示此電路的總雜訊如下:
在決定系統的 ENOB 時,必須知道您電路中的雜訊量。一般而言,低雜訊設計須選擇低雜訊裝置。
本文將著重於電壓參考選擇,以及其他有助於提升 ADC 性能的資料處理選項。