NEST066 May 2024 DAC161S997 , DAC8551 , TVS3301
下載最新的英文版本
在任何製程控制系統中,感測器發送器會整理從壓力和溫度到流量和位準的資料,並將這些資訊傳遞到可編程邏輯控制器 (PLC) 或分散式控制系統。
這些發送器依賴 4mA 至 20mA 訊號將資料傳輸至控制器。儘管有 IO-Link 和 Profibus 等標準的出現,4mA 至 20mA 仍可在長距離下提供彈性、可靠性、抗雜訊性,以及與每個 PLC 系統的通用相容性。
在本文中,我將概述 4mA 至 20mA 發送器結構、其運作原理以及使用半導體型錄產品實作此發送器類型的替代設計。