NEST066 May   2024 DAC161S997 , DAC8551 , TVS3301

 

  1.   1
  2. 簡介
  3. 4mA 至 20mA 發送器基礎知識
  4. 4mA 至 20mA 發送器設計面向
  5. 設計性能指標
  6. 發送器電路實作
  7. 專屬迴路轉換器
  8. 迴路發送器裝置
  9. MCU 整合式 DAC
  10. PWM 型 DAC
  11. 10獨立式低功耗 DAC
  12. 11實作比較
  13. 12結論
  14. 13相關網站

結論

此選擇程序可協助您在設計 4mA 至 20mA 發送器時決定正確的實作:

  • 若您要打造安全系統,且需要最高精度和最低雜訊性能,或是尋求功耗低於 200µA 且支援 HART 的發送器,AFE88101AFE881H1 是您的首選。
  • DAC161S997 實作提供最低的功耗和佔用空間,其次是 DAC8311 實作,而如果比起功耗更注重性能,則可選擇 XTR117 實作。
  • 若想花費最低的成本,請選擇 MSPM0G 實作。如果不滿意其性能,下一個成本最佳化的解決方案是 PWM 解決方案。