NEST066
May 2024
DAC161S997
,
DAC8551
,
TVS3301
1
1
簡介
2
4mA 至 20mA 發送器基礎知識
3
4mA 至 20mA 發送器設計面向
4
設計性能指標
5
發送器電路實作
6
專屬迴路轉換器
7
迴路發送器裝置
8
MCU 整合式 DAC
9
PWM 型 DAC
10
獨立式低功耗 DAC
11
實作比較
12
結論
13
相關網站
3
4mA 至 20mA 發送器設計面向
4mA 至 20mA 發送器設計考量因素有:
低功耗運作。
體積小巧。
整個工業用溫度範圍均維持準確度和低雜訊。
HART 通訊協定支援。
低成本。