NEST068 May 2024 AFE88101 , DAC161S997 , DAC8551 , LM74610-Q1 , TVS3301
在太陽能光伏 (PV) 系統中,模組級電力電子裝置 (MLPE) 可在特定條件 (特別是受遮擋的情況) 下,提高能產性能。MLPE 曾經被認爲是昂貴的專業類別,現在則是太陽能產業成長最快的市場領域之一。太陽能功率優化器是一種 MLPE,可最佳化 PV 面板的功率輸出並提升效率。
傳統的太陽能功率優化器使用 P-N 接面二極體或肖特基二極體進行旁路電路。當高電流流經二極體時,由於二極體的正向壓降相對較高,高功率消耗可能會導致嚴重的熱問題。改良的方法是採用壓降低於二極體的金屬氧化物半導體場效電晶體 (MOSFET) 來克服高功率損耗。
此外,太陽能優化器現在可支援更高的輸入電壓 (使用兩個串聯的 PV 面板可達 150V 暫態),這要歸功於在給定功率位準下更低的傳導損耗和更低的系統成本所帶來的效率提高。在本文中,我們將探討使用浮動閘極理想二極體控制器的可擴展旁路電路解決方案。此電路解決了太陽能應用中具有廣泛電壓支援的旁路開關相關的挑戰,例如太陽能功率優化器、快速關閉和 PV 接線盒。