NEST068 May   2024 AFE88101 , DAC161S997 , DAC8551 , LM74610-Q1 , TVS3301

 

  1.   1
  2. 1簡介
  3. 2什麼是太陽能功率優化器?
  4. 3太陽能功率優化器的輸出旁路功能
  5. 4輸出旁路電路解決方案
  6. 5使用低電壓理想二極體控制器的可擴展旁路開關解決方案
  7. 6LM74610-Q1 反向電壓範圍擴展的運作原理
  8. 7結論
  9. 8其他資源

什麼是太陽能功率優化器?

圖 1 展示了在單個 PV 面板上安裝了太陽能功率優化器的 PV 系統。

 安裝了太陽能功率優化器的 PV 系統。圖 1 安裝了太陽能功率優化器的 PV 系統。

將功率優化器視為微轉換器與串列式逆變器間的折中方式。優化器像微型逆變器一樣安裝在個別的太陽能面板上,但其功能與將直流電轉換為交流電無關。功率優化器會即時追蹤每個太陽能面板的最大功率,並在將其送至逆變器之前調節輸出電壓。因此,逆變器可以處理更多電力。因此,無論太陽的方向、陰影,甚至是一或多個面板的損壞,每個太陽能面板都能獲得最佳的能效。在每個 PV 面板上安裝功率優化器的太陽能系統,與沒有個別面板級優化器的太陽能系統相比,效率可提高 20% 至 30%。