NEST070A December   2021  – June 2024 DLP471TE , DLP471TP , DLP650TE , DLP780TE , DLPC6540 , DLPC7540

 

  1.   1
  2.   2
    1.     3
    2.     為何選擇 4K UHD?
    3.     4K UHD 的顯示器技術
    4.     突破 4K UHD 的界限
    5.     結論
    6.     其他資源

Veronica Marques

真 4K 超高畫質 (UHD) 技術可在各種應用中顯現令人驚歎的細節。但什麼是「真」4K UHD?消費者技術協會 (CTA) 將 4K UHD 定義為超過 800 萬像素的螢幕顯示器。4K UHD 的解析度是 3840 × 2160,或是 830 萬像素。這是 1080p 顯示器像素數量的四倍,而 1080p 顯示器的解析度為 1920 × 1080,或是 200 萬像素。

然而,實際上並非所有 4K 投影技術都可如同 CTA「電視技術消費者定義」中的規定,提供超過 800 萬像素的 4K UHD。確認是否為真 UHD 的一種方法,就是確認您規劃使用的技術規格中是否顯示了縮略字「UHD」。

為何選擇 4K UHD?

4K UHD 內容可強化各種應用中的顯示畫面。在工作場所環境中,能否於會議期間查看所投射之試算表內的詳細資訊,至關重要。在學校中,教室裡的每位兒童都應該能夠閱讀教材。而可呈現銳利、沉浸式細節的大型螢幕,則可為博物館和主題公園等專業視聽 (AV) 應用帶來助益。如 圖 1 中所示,大型場地的扭曲和映射等應用需要大量細節,才能在建築物上繪製透視 3D 立面。

 大型建築物上的扭曲與映射範例圖 1 大型建築物上的扭曲與映射範例

4K UHD 投影顯示技術的應用可延伸至數位看板、雷射電視與行動智慧型電視等領域。數位看板讓企業或組織可在餐廳或告示板等公共場合中,傳達即時資訊。

雷射電視是 4K UHD 超短焦投射顯示器,可在客廳等環境光線條件下顯示隨選影片內容,如 圖 2 所示。消費者可將產品放在地上或架上,並投射 100 英吋以上的顯示畫面,例如可投射至特殊環境光投影螢幕上,或單純投射至牆壁上。採用 DLP® 技術成像儀的雷射電視有助於以最大程度呈現 4K UHD 顯示器內容中的沉浸式細節。

 雷射電視可改變家庭觀看體驗圖 2 雷射電視可改變家庭觀看體驗

4K UHD 的顯示器技術

由於顯示器上有如此多的像素,若要選擇能充分展現 4K UHD 的細節、深度和沉浸式真實感的顯示技術,可能會是一大挑戰。DLP 技術有三項重要元素,可協助創造出色的 4K UHD 投影顯示器:

  • 數位技術。隨著顯示器解析度增加,投影的像素尺寸也會縮小,讓維持精密控制像素的作業益發困難。舊型類比顯示技術的精密度較低。使用 DLP 技術等數位技術的投影顯示器,可提高顯示器的精密度,進而展現 4K 影像中所包含的細節。
  • 切換速度。像素開啓和關閉的速度越快,能傳達的影像細節就越多。DLP 技術擁有以微秒為單位的切換速度,而其他部分技術的速度則可能慢上 1,000 倍。快速的速度可顯示數百萬種美麗的色彩;減少動態模糊;以及展現清晰、銳利的影像細節。真 4K 內容包含了令人難以置信的細節,而顯示速度有助於加以強化。
  • 準確像素收斂。準確像素收斂是可讓相同像素顯示所有顏色的技術。其可消除不同顏色間的機械對位錯誤,進而讓顯示的影像更清晰、更銳利且更精密。通常在由單一顯示裝置管理投影機的所有顏色時,就會實作準確像素收斂。其他顯示技術可能會對三原色:紅色,綠色和藍色,分別使用不同的顯示裝置。4K 像素非常小,因此若每個顏色都路由通過不同的顯示裝置,就很難使顏色完美重疊,進而導致影像模糊。

突破 4K UHD 的界限

TI 的 DLP472TPDLP472TEDLP650TEDLP780TEDLP781TE 裝置會在每個微鏡的螢幕上顯示四個像素。高達 13,000 流明的廣泛流明能力,讓設計師能開發運用裝置高亮度能力與小巧外型尺寸的系統。這些 4K UHD 晶片組擁有 DLPC8445DLPC4420 DLPC7540 控制器支援,其包括有助於確保輕鬆設定無螢幕電視和專業 AV 投影機的功能。在下圖中可看到使用扭曲設定雷射電視的範例。

 扭曲引擎可透過自動螢幕畫面調整輕鬆設定圖 3 扭曲引擎可透過自動螢幕畫面調整輕鬆設定

結論

隨着 4K 技術成為住家和企業的標準要素,我們必須做好準備,以因應更多內容轉換為 4K 的趨勢。可實現真 4K UHD 的 DLP 技術,能透過進階影像處理演算法呈現清晰、清楚且精密的影像。真 4K UHD 有助於讓 4K 內容栩栩如生,並讓消費者可更輕鬆地觀看、閱讀和享受娛樂。