NEST079 August   2024 TCAN3403-Q1 , TCAN3404-Q1

 

  1.   1
  2.   2
    1.     5V CAN 收發器互通性
    2.     EMC 要求
    3.     結論
    4.     其他資源
    5.     註冊商標

Christen Atkinson

車輛不斷進化以加入更多先進功能,進而提升安全性、舒適性與便利性。更多功能需要更複雜的電子元件,這也凸顯出電源效率的重要性。電源效率可延長行駛距離並降低運作成本,這讓半導體製造商需將微控制器 (MCU) 等電子元件的一般供應電壓從 5V 降至 3.3V。在許多汽車系統中,現在只需要對 5V 控制器區域網路 (CAN) 收發器使用 5V 電源軌,對其他所有元件則可使用 3.3V 電源軌,或來自 12V、24V 或 48V 電池的更低電源軌。透過 3.3V 電源供應器運作的 CAN 收發器可免除對 5V 軌的需求,並且有助於與 MCU 無縫介接。

對於目前生產中的汽車 CAN 網路而言,市面上唯一通過電磁相容性 (EMC) 標準的收發器也需使用 5V 電源供應器。圖 1 顯示將 CAN 控制器整合至 MCU 時的 5V CAN 節點簡化原理圖。若使用 3.3V CAN 收發器,即可對 MCU 及收發器均使用 3.3V 電源供應器,因此能減少整體物料清單成本並節省電路板空間。

 以 3.3V CAN 簡化設計圖 1 以 3.3V CAN 簡化設計

3.3V CAN 收發器在工業市場中已存在數十年之久。然而設計師在將其轉移至汽車市場時,面臨了兩項挑戰:如何與現有 5V CAN 收發器互通,以及如何通過嚴格的汽車 EMC 要求。在本文中,我將說明 TI 的 3.3V CAN 收發器如何協助克服這些挑戰。

5V CAN 收發器互通性

5V CAN 收發器是 CAN 網路的現行解決方案,因此 3.3V CAN 收發器必須可在現有網路與架構中完全互通。對 Tier1 汽車供應商而言,互通性格外重要,因為他們通常不會負責設計整個 CAN 網路。這些供應商不知道自己設計的 CAN 匯流排部分會連接至 3.3V 或 5V 收發器。因此 3.3V 和 5V CAN 之間具有互通性,即可緩解這種風險。若 5V 和 3.3V CAN 收發器完全互通,就再也無需將通訊匯流排上的所有節點變更為 3.3V。子系統設計師可靈活決定 3.3V 收發器是否能為 CAN 匯流排上的單一節點帶來助益。

 3.3V 與 5V CAN 收發器的互通性圖 2 3.3V 與 5V CAN 收發器的互通性

TI 的 3.3V CAN 系列已成功通過國際標準化組織 (ISO) 16845-2 的測試。測試範圍涵蓋所有收發器皆為 3.3V 收發器的同質網路,以及以下異質網路:在 16 個 CAN 節點中有四個為 3.3V 收發器,其餘 12 個 CAN 節點則混合了業界公認的其他三種 5V CAN 收發器。TI 的車用 3.3V TCAN3403-Q1TCAN3404-Q1 收發器已成功通過這項互通性測試。

EMC 要求

CAN 收發器的 EMC 性能為透過兩個參數進行測量:裝置本身產生的放射,以及對系統中干擾的抗擾性。TCAN3404-Q1 和 TCAN3403-Q1 符合國際電子電機委員會 (IEC) 62228-3 的 EMC 性能標準。

放射是電磁能量的釋放。在理想情況下,低放射可確保正常運作不會影響附近其他元件的性能。抗擾性是裝置在存在干擾 (例如附近其他元件產生的放射) 時可正常運作的能力。對於汽車應用而言,由第三方測試機構執行的測試是最嚴格的測試之一,並且可呈現 CAN 收發器的放射與抗擾性性能等特性。

5V CAN 收發器之所以漸趨普遍,是因為市售裝置影響了建立 EMC 標準的方式,而 3.3V CAN 收發器則一直竭力克服相關挑戰,以符合先前已存在的標準。由於 TCAN3404-Q1 和 TCAN3403-Q1 能在同質或異質網路中通過 EMC 的要求,因此得以克服這項障礙。

結論

TCAN3403-Q1 和 TCAN3404-Q1 可通過嚴格的汽車 EMC 要求,並且可與 5V CAN 收發器完全互通。隨著 3.3V 成為汽車元件的標準供應電壓,3.3V CAN 收發器即可提供設計彈性,以減少系統中的電源供應器數量,進而節省功率與成本。

其他資源

如需更多有關 3.3V CAN 收發器的技術資訊,請查看技術白皮書「符合車用資格的電磁相容 3.3V CAN FD 收發器」。

註冊商標

所有商標皆屬於其各自所有者之財產。