NEST127 August 2024 LM2904 , LM2904B , OPA994
當您不需要額外補償電路或無法新增時,還有一個解決方案。TI 的 OPA994 裝置系列具有特殊的補償結構,可以在電容負載下保持穩定,此架構之所以可行,是因為當輸出看到不同的電容負載時,裝置頻寬會隨之改變。無論您在輸出端放置何種電容器,將頻寬持續保持低於輸出阻抗和電容負載所引入的極點,都可維持放大器的穩定性。圖 5 說明不同負載電容值在無外部補償電阻器情況下的相位裕度,取自 OPA994 產品規格書。
每個設計決策除了從中獲益外,還需付出相對的成本,OPA994 裝置系列也不例外。較複雜的設計會導致裝置變大,而成本也會比較簡單的裝置來得高。此外,這意味著裝置無法裝入 TI 的最小封裝,如 0.64mm2 超小外形無引線 (X2SON) 封裝。此設計目前僅適用雙極放大器,因此若您需要互補式金屬氧化半導體 (CMOS) 的低輸入偏壓電流,則此裝置的輸入偏壓電流可能過高。
雙極放大器具有許多與之相關的優點,其中包括雜訊更低、頻寬更高,且靜態電流也比 CMOS 裝置低。雙極與 CMOS 的完整權衡可以逐電路進行衡量 [1]。整體而言,OPA994 在許多情況下都可做為穩定性的直接投入解決方案。