Jackson Wightman
精密測試設備需仰賴精確的資料轉換器,以確保進行的任何測量皆能準確代表受測的裝置。對於測試與測量而言,任何偏移誤差、增益誤差或有效位元數的減少,都會對其結果產生負面影響。不幸的是,我們無法在高精度系統中透過設計消除上述所有錯誤。溫度漂移或長期漂移等現象最終會以增益或偏移誤差的形式出現。因此我們必須進行校準,以確保測量結果準確無誤。
為了使校準生效,則必須提供不變的電壓電平。通俗而言,可以將其稱為「黃金參考」。當類比轉數位轉換器 (ADC) 或數位轉類比轉換器 (DAC) 測量這些已知電壓電平時,它們就能比較結果並利用其中差異來判斷增益和偏移誤差。圖 1將說明此電路的配置範例。
增益和偏移誤差經過量化後,軟體就能針對差異進行補償。這種校準方法對於維持準確的測試應用測量至關重要,而且完全依賴盡可能保持不變的黃金參考。當然,任何電路都無法徹底固定,因此即使是高度精確的電壓參考也會隨時間出現少量漂移。
隨時間變化的黃金參考會影響整個系統的準確度。影響系統準確度的黃金參考參數包括長期漂移、溫度漂移和雜訊。
為了選出可將 表 1 所列參數造成錯誤降到最低的電壓參考,通常會選擇含內部加熱器的嵌入式稽納電壓參考。嵌入式稽納電壓參考提供的電壓電位隨時間和溫度漂移的程度極低,並具有超低雜訊。TI 的 REF80 便是此類裝置的範例。表 1 也包含部分 REF80 性能規格。
電壓參考參數 | 規格 |
---|---|
長期漂移 | 10ppm (0 至 336 小時) 0.9ppm (336 至 1000 小時) |
溫度漂移 | 典型值 0.05ppm/°C 最大值 0.2ppm/°C |
雜訊 0.1Hz 至 10Hz | 0.16ppmp-p |
0.1Hz 至 10Hz 雜訊和溫度漂移會影響電壓參考的輸出,因此導致校準錯誤。然而,校準時最重要的規格則是長期漂移,因為這個參數會直接影響校準整個系統的建議頻率。
在對測試與測量設備中的 ADC 和 DAC 進行校準時,嵌入式稽納電壓參考有助於判斷 ADC 和 DAC 輸出值如何偏移。儘管嵌入式稽納電壓參考隨時間變化的幅度極小,但在高精度測試設備中,即使是輸出電壓的微小變化仍必須納入考量。許多測試和測量系統都需要在數月後校準黃金參考,以確保仰賴黃金參考的系統校準維持精準。圖 2將說明 REF80 的長期飄移。
圖 2 有幾個重要層面可說明 REF80 為何非常適合高精確度測試與測量系統的校準。首先,大多數輸出電壓漂移都發生在裝置運作的前 336 小時,也就是 14 天。這一點很重要,因為輸出電壓漂移穩定下來的速度越快,其漂移量就幾乎不會再變化,因此校準需求就越少。換句話說,長期偏移的減少也會降低所需的校準數量。對於自動測試設備中的參數測量單元,此結果尤其重要 (請參見圖 3)。
自動化測試設備必須在特定月數後進行校準,以確保黃金參考的輸出電壓漂移不會影響測試器的測量精度。每次校準時,整個系統都必須離線,這會耗費時間和金錢。若使用 REF80 等嵌入式稽納電壓參考,則可減少校準所需的時間與成本。
使用 REF80 搭配進階校準方法,即可進行精確的測試與測量應用,並且盡可能長時間保持準確性。如果缺乏像 REF80 這樣的精密度,則測試和測量將無法提供必要的結果,持續推動先進電子元件的發展。隨著我們努力開創精密工業的新紀元,REF80 等裝置也能成為業界的領頭羊。
所有商標皆屬於其各自所有者之財產。
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2024 德州仪器半导体技术(上海)有限公司