NEST131A October   2024  – December 2024 REF80

 

  1.   1
  2.   2
    1.     3
    2.     嵌入式稽納二極體電壓參考及其在校準中的重要性
    3.     延長半導體測試設備的系統校準間隔時間
    4.     結論
    5.     其他資源
    6.     註冊商標

Jackson Wightman

精密測試設備需仰賴精確的資料轉換器,以確保進行的任何測量皆能準確代表受測的裝置。對於測試與測量而言,任何偏移誤差、增益誤差或有效位元數的減少,都會對其結果產生負面影響。不幸的是,我們無法在高精度系統中透過設計消除上述所有錯誤。溫度漂移或長期漂移等現象最終會以增益或偏移誤差的形式出現。因此我們必須進行校準,以確保測量結果準確無誤。

為了使校準生效,則必須提供不變的電壓電平。通俗而言,可以將其稱為「黃金參考」。當類比轉數位轉換器 (ADC) 或數位轉類比轉換器 (DAC) 測量這些已知電壓電平時,它們就能比較結果並利用其中差異來判斷增益和偏移誤差。圖 1將說明此電路的配置範例。

 ADC 校準的電路配置範例圖 1 ADC 校準的電路配置範例

增益和偏移誤差經過量化後,軟體就能針對差異進行補償。這種校準方法對於維持準確的測試應用測量至關重要,而且完全依賴盡可能保持不變的黃金參考。當然,任何電路都無法徹底固定,因此即使是高度精確的電壓參考也會隨時間出現少量漂移。

嵌入式稽納二極體電壓參考及其在校準中的重要性

隨時間變化的黃金參考會影響整個系統的準確度。影響系統準確度的黃金參考參數包括長期漂移、溫度漂移和雜訊。

為了選出可將 表 1 所列參數造成錯誤降到最低的電壓參考,通常會選擇含內部加熱器的嵌入式稽納電壓參考。嵌入式稽納電壓參考提供的電壓電位隨時間和溫度漂移的程度極低,並具有超低雜訊。TI 的 REF80 便是此類裝置的範例。表 1 也包含部分 REF80 性能規格。

表 1 電壓參考參數及 REF80 規格
電壓參考參數 規格
長期漂移 10ppm (0 至 336 小時)
0.9ppm (336 至 1000 小時)
溫度漂移 典型值 0.05ppm/°C
最大值 0.2ppm/°C
雜訊 0.1Hz 至 10Hz 0.16ppmp-p

0.1Hz 至 10Hz 雜訊和溫度漂移會影響電壓參考的輸出,因此導致校準錯誤。然而,校準時最重要的規格則是長期漂移,因為這個參數會直接影響校準整個系統的建議頻率。

延長半導體測試設備的系統校準間隔時間

在對測試與測量設備中的 ADC 和 DAC 進行校準時,嵌入式稽納電壓參考有助於判斷 ADC 和 DAC 輸出值如何偏移。儘管嵌入式稽納電壓參考隨時間變化的幅度極小,但在高精度測試設備中,即使是輸出電壓的微小變化仍必須納入考量。許多測試和測量系統都需要在數月後校準黃金參考,以確保仰賴黃金參考的系統校準維持精準。圖 2將說明 REF80 的長期飄移。

 REF80 輸出電壓長期漂移圖 2 REF80 輸出電壓長期漂移

圖 2 有幾個重要層面可說明 REF80 為何非常適合高精確度測試與測量系統的校準。首先,大多數輸出電壓漂移都發生在裝置運作的前 336 小時,也就是 14 天。這一點很重要,因為輸出電壓漂移穩定下來的速度越快,其漂移量就幾乎不會再變化,因此校準需求就越少。換句話說,長期偏移的減少也會降低所需的校準數量。對於自動測試設備中的參數測量單元,此結果尤其重要 (請參見圖 3)。

 自動測試設備中參數測量單元的原理圖圖 3 自動測試設備中參數測量單元的原理圖

自動化測試設備必須在特定月數後進行校準,以確保黃金參考的輸出電壓漂移不會影響測試器的測量精度。每次校準時,整個系統都必須離線,這會耗費時間和金錢。若使用 REF80 等嵌入式稽納電壓參考,則可減少校準所需的時間與成本。

結論

使用 REF80 搭配進階校準方法,即可進行精確的測試與測量應用,並且盡可能長時間保持準確性。如果缺乏像 REF80 這樣的精密度,則測試和測量將無法提供必要的結果,持續推動先進電子元件的發展。隨著我們努力開創精密工業的新紀元,REF80 等裝置也能成為業界的領頭羊。

其他資源

註冊商標

所有商標皆屬於其各自所有者之財產。