此資源原本以英文撰寫。 提供此翻譯是為了便利性,所使用的方法可能包括自動化工具,且 TI 不保證其準確無誤。 請一律參閱位於 ti.com 的最新英文版本 (此為控制文件),以確認準確度。
電源設計人員工作繁忙。他們不僅需要讓功率位準不斷增長,也需要找出一種創意方法來不斷提高電源供應的效率和功率密度。在高電壓環境下,這些挑戰變得更加顯著。
要在高壓系統中實現高效率的電源轉換,需要具備對高壓元件、電氣與磁性電路建模技術的深入知識,了解功能或安全隔離的絕緣要求、電磁相容性專業知識、電源轉換器控制技術等。
簡化高壓電源設計不僅是一項艱鉅的任務,但也不是不可能的任務。
Sheng-yang Yu
System Manager
Power Design Services
本白皮書主要探討有效率的高壓電源轉換所面對的挑戰,並提供元件、拓撲與系統級創新範例,協助簡化汽車與工業應用中的電源設計。
1 透過元件創新發揮最佳寬能隙 FET 性能 | 寬能隙場效應電晶體 (FET) 為金屬氧化半導體場效電晶體 (MOSFET) 提供更高效率的替代方案,但需要像隔離式閘極驅動器和數位控制器等具專業配備的裝置,才能發揮最佳性能。 |
2 透過拓撲創新獲得最大功率密度 | 選擇正確的拓撲結構,可以大幅影響高壓電源設計的功率密度和效率。 |
3 以系統級創新實現超高效率目標 | 系統架構創新與控制系統創新,可幫助設計人員實現更高效率與功率密度。 |