有鑑於消費電器、建築加熱、通風與空調 (HVAC) 系統以及工業驅動器的能源消耗,大家正努力透過如季節性能效比 (SEER)、最低能源效率標準 (MEPS)、Energy Star 和 Top Runner 等計畫,建立系統效率評等。
變頻驅動器 (VFD) 可在加熱和冷卻系統中提供最佳系統效率,尤其在能準確且廣泛控制速度的情況下,更是如此。VFD 使用逆變器控制馬達速度,以及高頻脈衝寬度調變 (PWM) 切換,以確實掌控變速。
雖然這類逆變器目前為使用絕緣閘極雙極電晶體 (IGBT) 和金屬氧化半導體場效電晶體 (MOSFET) 做為電源開關而得以實現,但有鑑於整體損耗偏高,其切換頻率和電力輸送均受到限制。不過,隨著寬能隙技術的進步,馬達驅動中的氮化鎵 (GaN) 式電源開關可協助提升功率密度、電力輸送與效率。
Manu Balakrishnan
Systems engineer
Motor drivers
GaN FET 產生的傳導損耗與 GaN 的導通電阻成比例,這與 MOSFET 相似。但就 IGBT 而言,傳導損耗需視切入電壓和動態導通電阻而定,而其通常會高於 GaN FET 或 MOSFET。
而就切換損耗而言,GaN FET 可提供比 MOSFET 和 IGBT 更低的損耗,原因如下:
圖 1 顯示了 GaN 式、IGBT 式與 MOSFET 式解決方案在理論上的逆變器效率比較,其切換頻率為 20kHz,GaN 式逆變器的相位節點電壓轉換速率限制在 5V/ns,環境溫度則為 55°C。您可看到 GaN 解決方案可協助將功率損耗減少至少一半。
圖 2 比較德州儀器 (TI) DRV7308 三相位 GaN 智慧型電源模組 (IPM) 與 5A 額定峰值電流 IGBT IPM 的效率,其具備 20kHz 切換頻率的 300VDC 電源,以及有 2m 纜線的風扇馬達,環境溫度則為 25°C,並且提供 0.85A 的均方根繞組電流及 250W 的逆變器輸出功率。GaN IPM 的電壓轉換速率設定為 5V/ns。