NESY062 June   2024 DRV7308

 

  1.   1
  2.   概覽
  3.   摘要
  4.   GaN 如何提高逆變器效率
  5.   以 GaN 電源開關提升馬達性能
  6.   在馬達驅動中使用 GaN 的設計考量
  7.   對系統效率的影響
  8.   對噪音的影響
  9.   傳導放射與輻射放射考量
  10.   對解決方案尺寸的影響
  11.   受到保護且可靠的系統設計
  12.   結論
  13.   其他資源

受到保護且可靠的系統設計

GaN 需要更快速且可靠的過電流保護,以消除飽和。整合式保護可消除寄生效應,並且可提供僅有約數百奈秒的更快速回應。逆變器和馬達需要過電流保護,以避免在過載情況下發生熱失控。

以 230VAC 線路供電的馬達驅動可提供高達 450VDC 的整流 DC 匯流排電壓,包括從 AC 線路的電壓容差,或是透過使用有功功率因數校正電路。逆變器需要針對 450V 的操作電壓進行設計。部分馬達驅動需在短時間內處理較高的電壓,以因應馬達產生的反電動勢超過供應電壓,或是發生電感回衝的情況。逆變器也可能需要處理較高的關閉狀態阻斷電壓,以防止在發生過電壓情況時受損,例如發生輸入線路電壓突波或電氣快速暫態事件等。

DRV7308 的設計採用整合式汲極至源極電壓保護,可在發生過電流事件期間保護 GaN FET。其也具備可進行逐週期電流限制的整合式過電流比較器,這是專為具有 650V 關閉狀態阻斷電壓額定值的 450V 操作電壓所設計。其他保護功能會監控故障情況,例如欠電壓、過電流與針腳對針腳短路等。