NESY062 June 2024 DRV7308
GaN FET 產生的傳導損耗與 GaN 的導通電阻成比例,這與 MOSFET 相似。但就 IGBT 而言,傳導損耗需視切入電壓和動態導通電阻而定,而其通常會高於 GaN FET 或 MOSFET。
而就切換損耗而言,GaN FET 可提供比 MOSFET 和 IGBT 更低的損耗,原因如下:
圖 1 顯示了 GaN 式、IGBT 式與 MOSFET 式解決方案在理論上的逆變器效率比較,其切換頻率為 20kHz,GaN 式逆變器的相位節點電壓轉換速率限制在 5V/ns,環境溫度則為 55°C。您可看到 GaN 解決方案可協助將功率損耗減少至少一半。
圖 2 比較德州儀器 (TI) DRV7308 三相位 GaN 智慧型電源模組 (IPM) 與 5A 額定峰值電流 IGBT IPM 的效率,其具備 20kHz 切換頻率的 300VDC 電源,以及有 2m 纜線的風扇馬達,環境溫度則為 25°C,並且提供 0.85A 的均方根繞組電流及 250W 的逆變器輸出功率。GaN IPM 的電壓轉換速率設定為 5V/ns。