NESY062 June   2024 DRV7308

 

  1.   1
  2.   概覽
  3.   摘要
  4.   GaN 如何提高逆變器效率
  5.   以 GaN 電源開關提升馬達性能
  6.   在馬達驅動中使用 GaN 的設計考量
  7.   對系統效率的影響
  8.   對噪音的影響
  9.   傳導放射與輻射放射考量
  10.   對解決方案尺寸的影響
  11.   受到保護且可靠的系統設計
  12.   結論
  13.   其他資源

傳導放射與輻射放射考量

傳導放射與輻射放射端視切換頻率、dv/dt、di/dt、切換電壓振盪和反射,以及切換電流迴路區域而定。

DRV7308 整合了前述多種設計技術和印刷電路板 (PCB) 佈局選項,可因應 EMI 和電磁相容性方面的疑慮:

  • PWM 切換頻率。切換頻率越高,對 EMI 頻譜的影響越大。較高的切換頻率可協助減少電流漣波和電容器需求,以滿足傳導放射。DRV7308 提供廣泛的切換頻率,從超低值到高達 60kHz,均包含在內。設計師可依系統性能和 EMI 需求,選擇最佳頻率。
  • dv/dt。DRV7308 前置驅動器可控制相位節點切換電壓轉換速率,以滿足 EMI 要求。
  • di/dt。透過零反向復原與低寄生,GaN 可提供更出色的切換性能,且在切換期間,不會於相位節點造成電壓過衝和振盪。圖 4 和圖 5 顯示了 DRV7308 乾淨的切換,這可讓 EMI 降低。
  • 小規模的切換電流迴路區域。本機去耦電容器可在切換期間提供脈衝電流。DRV7308 的設計可讓 DC 電壓去耦電容器 (CVM) 的切換電流迴路區域達到極小,如 圖 8 所示。
 DRV7308 的一般佈局參考,其中顯示了小規模的電流迴路區域。圖 8 DRV7308 的一般佈局參考,其中顯示了小規模的電流迴路區域。