SCLS925B May 2023 – April 2024 SN74LV1T04-Q1
PRODUCTION DATA
PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | LOAD CAPACITANCE | TA = 25°C | -40°C to 125°C | UNIT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | MIN | TYP | MAX | |||||
TPD | A | Y | CL = 15pF | 6.3 | 7.9 | 1 | 7.4 | 9.5 | nS | |
CL = 50pF | 7.4 | 9.6 | 1 | 8.9 | 11.5 |