SCLSA12 May 2024 SN74LVC132A
PRODUCTION DATA
PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | LOAD CAPACITANCE | VCC | -40°C to 125°C | UNIT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | ||||||
tpd | A or B | Y | CL = 15 pF | 1.2 V ± 0.1 V | 12 | 44 | ns |
|
tpd | A or B |
Y | CL = 15 pF | 1.5 V ± 0.12 V | 9 | 15 | ns |
|
tpd | A or B |
Y | CL = 30 pF | 1.8 V ± 0.15 V | 10.2 | ns |
||
tpd | A or B |
Y | CL = 30 pF | 2.5 V ± 0.2 V | 6.9 | ns |
||
tpd | A or B |
Y | CL = 50 pF | 2.7 V | 6.4 | ns |
||
tpd | A or B |
Y | CL = 50 pF | 3.3 V ± 0.3 V | 5.6 | ns |
||
tsk(o) | 3.3 V ± 0.3 V | 1.5 | ns |