SLASF86B October 2023 – May 2024 MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107-Q1
PRODUCTION DATA
PARAMETER | VDD | -40°C | 25°C | 85°C | 105°C | 125°C | UNIT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYP | MAX | TYP | MAX | TYP | MAX | TYP | MAX | TYP | MAX | ||||
IDDSHDN | Supply current in SHUTDOWN mode | 3.3V | 40 | 80 | 730 | 1730 | 4800 | nA |