SLLSFP5A January 2024 – August 2024 THVD2419 , THVD2429
PRODUCTION DATA
DE = VIO or VCC | D = 0V | TA = 25°C |
TA = 25°C | RL = 54Ω | DE = D = VIO or VCC |
DE = VIO or VCC | RL = 54Ω | CL = 50pF |
DE = VIO or VCC | RL = 50Ω | CL = 50pF |
TA = 25°C | RL = 54Ω |
DE = VIO or VCC | D = 0V | TA= 25°C |
DE = VIO or VCC | RL = 54Ω | CL = 50pF |
TA = 25°C | RL = 54Ω |
DE = VIO or VCC | RL = 50Ω | CL = 50pF |