SLUAAQ5 May 2024 BQ769142 , BQ76942 , BQ76952 , BQ76972
Device | Cell Count | Communication Interface | CRC Enabled | REG1 LDO Default | VCell Measurement Accuracy |
---|---|---|---|---|---|
BQ76972 | 3-16 | I2C | N | Disabled | +/- 3mV |
BQ7697202 | 3-16 | I2C | Y | Enabled, 3.3V | +/- 3mV |
BQ7697204 | 3-16 | SPI | Y | Enabled, 3.3V | +/- 3mV |
BQ76952 | 3-16 | I2C | N | Disabled | +/- 5mV |
BQ7695201 | 3-16 | SPI | Y | Disabled | +/- 5mV |
BQ7695202 | 3-16 | I2C | Y | Enabled, 3.3V | +/- 5mV |
BQ7695203 | 3-16 | SPI | Y | Enabled, 5V | +/- 5mV |
BQ7695204 | 3-16 | SPI | Y | Enabled, 3.3V | +/- 5mV |
BQ76942 | 3-10 | I2C | N | Disabled | +/- 5mV |
BQ7694201 | 3-10 | SPI | Y | Disabled | +/- 5mV |
BQ7694202 | 3-10 | I2C | Y | Enabled, 3.3V | +/- 5mV |
BQ7694203 | 3-10 | SPI | Y | Enabled, 5V | +/- 5mV |
BQ7694204 |
3-10 | SPI | Y | Enabled, 3.3V | +/- 5mV |
BQ769142 | 3-14 | I2C | Y | Disabled | +/- 5mV |