SLVSCO0E June 2014 – October 2020 TPS22914 , TPS22915
PRODUCTION DATA
PARAMETER | TEST CONDITION | TA | MIN | TYP | MAX | UNIT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQ, VIN | Quiescent current (TPS22914B/15B) | VON = 5 V, IOUT = 0 A | VIN = 5.5 V | –40°C to +85°C | 7.7 | 10.8 | µA | |
–40°C to +105°C | 12.1 | |||||||
VIN = 5 V | –40°C to +85°C | 7.6 | 9.6 | |||||
–40°C to +105°C | 11.9 | |||||||
VIN = 3.3 V | –40°C to +85°C | 7.7 | 9.6 | |||||
–40°C to +105°C | 12 | |||||||
VIN = 1.8 V | –40°C to +85°C | 8.4 | 11 | |||||
–40°C to +105°C | 13.5 | |||||||
VIN = 1.2 V | –40°C to +85°C | 7.4 | 10.4 | |||||
–40°C to +105°C | 13.9 | |||||||
VIN = 1.05 V | –40°C to +85°C | 6.7 | 10.9 | |||||
–40°C to +105°C | 11.7 | |||||||
Quiescent current (TPS22914C/15C) | VON = 5 V, IOUT = 0 A | VIN = 5.5 V | –40°C to +85°C | 7.7 | 11.5 | µA | ||
–40°C to +105°C | 14.1 | |||||||
VIN = 5 V | –40°C to +85°C | 7.6 | 11.1 | |||||
–40°C to +105°C | 13.7 | |||||||
VIN = 3.3 V | –40°C to +85°C | 7.7 | 10.7 | |||||
–40°C to +105°C | 13.3 | |||||||
VIN = 1.8 V | –40°C to +85°C | 8.4 | 11.7 | |||||
–40°C to +105°C | 13.4 | |||||||
VIN = 1.2 V | –40°C to +85°C | 7.4 | 11 | |||||
–40°C to +105°C | 12.8 | |||||||
VIN = 1.05 V | –40°C to +85°C | 6.7 | 10.9 | |||||
–40°C to +105°C | 10.9 | |||||||
ISD, VIN | Shutdown current | VON = 0 V, VOUT = 0 V | VIN = 5.5 V | –40°C to +85°C | 0.5 | 2 | µA | |
–40°C to +105°C | 3 | |||||||
VIN = 5.0 V | –40°C to +85°C | 0.5 | 2 | |||||
–40°C to +105°C | 3 | |||||||
VIN = 3.3 V | –40°C to +85°C | 0.5 | 2 | |||||
–40°C to +105°C | 3 | |||||||
VIN = 1.8 V | –40°C to +85°C | 0.5 | 2 | |||||
–40°C to +105°C | 3 | |||||||
VIN = 1.2 V | –40°C to +85°C | 0.4 | 2 | |||||
–40°C to +105°C | 3 | |||||||
VIN = 1.05 V | –40°C to +85°C | 0.4 | 2 | |||||
–40°C to +105°C | 3 | |||||||
ION | ON pin input leakage current | VIN = 5.5 V, IOUT = 0 A | –40°C to +105°C | 0.1 | µA | |||
RON | On-resistance | VIN = 5.5 V, IOUT = –200 mA | 25°C | 37 | 40 | mΩ | ||
–40°C to +85°C | 51 | |||||||
–40°C to +105°C | 57 | |||||||
VIN = 5 V, IOUT = –200 mA | 25°C | 37 | 41 | mΩ | ||||
–40°C to +85°C | 51 | |||||||
–40°C to +105°C | 57 | |||||||
VIN = 4.2 V, IOUT = –200 mA | 25°C | 37 | 41 | mΩ | ||||
–40°C to +85°C | 52 | |||||||
–40°C to +105°C | 58 | |||||||
VIN = 3.3 V, IOUT = –200 mA | 25°C | 38 | 41 | mΩ | ||||
–40°C to +85°C | 52 | |||||||
–40°C to +105°C | 59 | |||||||
VIN = 2.5 V, IOUT = –200 mA | 25°C | 38 | 42 | mΩ | ||||
–40°C to +85°C | 53 | |||||||
–40°C to +105°C | 58 | |||||||
VIN = 1.8 V, IOUT = –200 mA | 25°C | 43 | 48 | mΩ | ||||
–40°C to +85°C | 59 | |||||||
–40°C to +105°C | 66 | |||||||
VIN = 1.2 V, IOUT = –200 mA | 25°C | 52 | 61 | mΩ | ||||
–40°C to +85°C | 73 | |||||||
–40°C to +105°C | 85 | |||||||
VIN = 1.05 V, IOUT = –200 mA | 25°C | 63 | 96 | mΩ | ||||
–40°C to +85°C | 102 | |||||||
–40°C to +105°C | 107 | |||||||
VHYS | ON pin hysteresis | VIN = 5.5 V | 25°C | 102 | mV | |||
VIN = 5 V | 100 | |||||||
VIN = 3.3 V | 98 | |||||||
VIN = 2.5 V | 96 | |||||||
VIN = 1.8 V | 96 | |||||||
VIN = 1.2 V | 94 | |||||||
VIN = 1.05 V | 92 | |||||||
RPD(1) | Output pull down resistor | VIN = VOUT = 3.3 V, VON = 0 V | –40°C to +105°C | 143 | 200 | Ω |