SLVSFJ2B December 2020 – February 2023 TPS22950
PRODUCTION DATA
PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
---|---|---|---|---|---|---|
tON | Turn ON Time | VIN = 5 V | 800 | µs | ||
VIN = 3.3 V | 550 | µs | ||||
VIN = 1.8 V | 400 | µs | ||||
tR | Output Rise Time | VIN = 5 V | 600 | µs | ||
VIN = 3.3 V | 320 | µs | ||||
VIN = 1.8 V | 200 | µs | ||||
tD | Output Delay Time | VIN = 5 V | 260 | µs | ||
VIN = 3.3 V | 250 | µs | ||||
VIN = 1.8 V | 260 | µs | ||||
tOFF | Turn OFF Time | VIN = 5 V | 20 | µs | ||
VIN = 3.3 V | 15 | µs | ||||
VIN = 1.8 V | 17 | µs | ||||
tFALL | Output Fall Time | VIN = 5 V | 118 | µs | ||
VIN = 3.3 V | 120 | µs | ||||
VIN = 1.8 V | 130 | µs |