SNVSAI1D June 2017 – August 2021 LM5176
PRODUCTION DATA
At TA = 25°C, unless otherwise stated.
VOUT = 12 V | fsw = 300 kHz | L1 = 4.7 μH |
IOUT = 5 A |
VOUT = 12 V | VIN = 11 V | |
VOUT = 12 V | VIN = 13 V | |
VOUT = 6 V | VIN = 11 V | Load 3 A to 6 A |
VOUT = 24 V | VIN = 12 V | Load 3 A to 6 A |
VIN = 24 V | VOUT = 12 V | Hiccup Enabled |
VOUT = 12 V | fsw = 300 kHz | L1 = 4.7 μH |
VOUT = 12 V | VIN = 6 V | |
VOUT = 12 V | VIN = 12 V | |
VOUT = 12 V | VIN = 24 V | |
VOUT = 12 V | VIN = 12 V | Load 3 A to 6 A |
VIN = 8 V to 24 V | VOUT = 12 V | IOUT = 3 A |
VIN = 24 V | RSNS = 10 mΩ | |