SNVSB38D September 2019 – January 2021 UCC12050
PRODUCTION DATA
VISO = 5.0 V |
VISO = 3.3 V |
VISO = 5.0 V |
VISO = 3.3 V |
VINP = 5.0 V | VISO = 5.0 V | TA = 25°C |
VINP = 5.0 V | VISO = 3.3 V | TA = 25°C |
VISO = 5.0 V | TA = 25°C |
VISO = 3.3 V | TA = 25°C |
VINP = 5.0 V | VISO = 5.0 V | IISO = 50 mA |
VINP = 5.0 V | VISO = 3.3 V | IISO = 75 mA |
TA = 25°C |
VISO = 5.4 V |
VISO = 3.7 V |
VISO = 5.4 V |
VISO = 3.7 V |
VINP = 5.0 V | VISO = 5.4 V | TA = 25°C |
VINP = 5.0 V | VISO = 3.7 V | TA = 25°C |
VISO = 5.4 V | TA = 25°C |
VISO = 3.7 V | TA = 25°C |
VINP = 5.0 V | VISO = 5.4 V | IISO = 50 mA |
VINP = 5.0 V | VISO = 3.7 V | IISO = 75 mA |
VINP = 5.0 V | TA = 25°C |