SPRACL7 March 2019 AM5746 , AM5748 , AM5749
OPP Levels | |||
---|---|---|---|
MPU | GPU | DSP | IVA |
NOM | HIGH | HIGH | HIGH |
Thermal Management | Ta (°C) | ||||
---|---|---|---|---|---|
25 | 45 | 60 | 75 | 90 | |
No Heatsink (°C) | 44.2 | 65 | 85.9 | 112 | |
Heatsink (°C) | 35.2 | 55.6 | 71.5 | 88.5 | 106.8 |
Heatsink + Fan (°C) | 33 | 52.3 | 68.4 | 85.5 | 103.2 |
Thermal Management | Ta (°C) | ||||
---|---|---|---|---|---|
25 | 45 | 60 | 75 | 90 | |
No Heatsink (mW) | 3157.5 | 3707.1 | 4610.1 | 6366.7 | |
Heatsink (mW) | 3010.6 | 3448.8 | 3952.1 | 4778.4 | 6071.4 |
Heatsink + Fan (mW) | 2974.7 | 3399.1 | 3916 | 4614.9 | 5777.2 |