SPRACL9 May 2019 66AK2E05 , 66AK2H06 , 66AK2H12 , 66AK2H14 , AM5K2E02 , AM5K2E04 , TMS320C6652 , TMS320C6654 , TMS320C6655 , TMS320C6657 , TMS320C6670 , TMS320C6671 , TMS320C6672 , TMS320C6674 , TMS320C6678
Device | Arm
Cortex-A15 |
C66x | PLL | DDR3 | Hyperlink | PCIe | SRIO | TSIP | 10-GbE | Coprocessor | USB 3.0 | McBSP | UPP | AIF2 | Package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMS320C6654 | NO | 1 | 2 | 1x36 bit | NO | x2 | NO | NO | NO | NO | NO | x2 | YES | NO | 625-ball FCBGA (CZH) |
TMS320C6652 | NO | 1 | 2 | 1x36 bit | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | x2 | YES | NO | |
TMS320C6655 | NO | 1 | 2 | 1x36 bit | 1 | x2 | x4 | NO | NO | TCP3d,
2x VCP2 |
NO | x2 | YES | NO | |
TMS320C6657 | NO | 2 | 2 | 1x36 bit | 1 | x2 | x4 | NO | NO | TCP3d,
2x VCP2 |
NO | x2 | YES | NO | |
TMS320C6671 | NO | 1 | 3 | 1x72 bit | 1 | x2 | x4 | x2 | NO | NETCP | NO | NO | NO | NO | 841-ball FCBGA (CYP) |
TMS320C6672 | NO | 2 | 3 | 1x72 bit | 1 | x2 | x4 | x2 | NO | NETCP | NO | NO | NO | NO | |
TMS320C6674 | NO | 4 | 3 | 1x72 bit | 1 | x2 | x4 | x2 | NO | NETCP | NO | NO | NO | NO | |
TMS320C6678 | NO | 8 | 3 | 1x72 bit | 1 | x2 | x4 | x2 | NO | NETCP | NO | NO | NO | NO |