PCIECTRL_RC_DBICS_DEVICE_VENDORID | RW | 32 | 0x0000 0000 | 0x5100 0000 |
PCIECTRL_RC_DBICS_STATUS_COMMAND_REGISTER | RW | 32 | 0x0000 0004 | 0x5100 0004 |
PCIECTRL_RC_DBICS_CLASSCODE_REVISIONID | RW | 32 | 0x0000 0008 | 0x5100 0008 |
PCIECTRL_RC_DBICS_BIST_HEAD_LAT_CACH | RW | 32 | 0x0000 000C | 0x5100 000C |
PCIECTRL_RC_DBICS_BAR0 | RW | 32 | 0x0000 0010 | 0x5100 0010 |
PCIECTRL_RC_DBICS_BAR1 | RW | 32 | 0x0000 0014 | 0x5100 0014 |
PCIECTRL_RC_DBICS_BUS_NUM_REG | RW | 32 | 0x0000 0018 | 0x5100 0018 |
PCIECTRL_RC_DBICS_IOBASE_LIMIT_SEC_STATUS | RW | 32 | 0x0000 001C | 0x5100 001C |
PCIECTRL_RC_DBICS_MEM_BASE_LIMIT | RW | 32 | 0x0000 0020 | 0x5100 0020 |
PCIECTRL_RC_DBICS_PREF_MEM_BASE_LIMIT | RW | 32 | 0x0000 0024 | 0x5100 0024 |
PCIECTRL_RC_DBICS_UPPER_32BIT_PREF_BASEADDR | RW | 32 | 0x0000 0028 | 0x5100 0028 |
PCIECTRL_RC_DBICS_UPPER_32BIT_PREF_LIMITADDR | RW | 32 | 0x0000 002C | 0x5100 002C |
PCIECTRL_RC_DBICS_IO_BASE_LIMIT | RW | 32 | 0x0000 0030 | 0x5100 0030 |
PCIECTRL_RC_DBICS_CAPPTR | RW | 32 | 0x0000 0034 | 0x5100 0034 |
PCIECTRL_RC_DBICS_EXPANSION_ROM_BAR | RW | 32 | 0x0000 0038 | 0x5100 0038 |
PCIECTRL_RC_DBICS_BRIDGE_INT | RW | 32 | 0x0000 003C | 0x5100 003C |
PCIECTRL_RC_DBICS_PCIE_CAP | RW | 32 | 0x0000 0070 | 0x5100 0070 |
PCIECTRL_RC_DBICS_DEV_CAP | RW | 32 | 0x0000 0074 | 0x5100 0074 |
PCIECTRL_RC_DBICS_DEV_CAS | RW | 32 | 0x0000 0078 | 0x5100 0078 |
PCIECTRL_RC_DBICS_LNK_CAP | RW | 32 | 0x0000 007C | 0x5100 007C |
PCIECTRL_RC_DBICS_LNK_CAS | RW | 32 | 0x0000 0080 | 0x5100 0080 |
PCIECTRL_RC_DBICS_SLOT_CAP | RW | 32 | 0x0000 0084 | 0x5100 0084 |
PCIECTRL_RC_DBICS_SLOT_CAS | RW | 32 | 0x0000 0088 | 0x5100 0088 |
PCIECTRL_RC_DBICS_ROOT_CAC | RW | 32 | 0x0000 008C | 0x5100 008C |
PCIECTRL_RC_DBICS_ROOT_STS | RW | 32 | 0x0000 0090 | 0x5100 0090 |
PCIECTRL_RC_DBICS_DEV_CAP_2 | R | 32 | 0x0000 0094 | 0x5100 0094 |
PCIECTRL_RC_DBICS_DEV_CAS_2 | RW | 32 | 0x0000 0098 | 0x5100 0098 |
PCIECTRL_RC_DBICS_LNK_CAP_2 | R | 32 | 0x0000 009C | 0x5100 009C |
PCIECTRL_RC_DBICS_LNK_CAS_2 | RW | 32 | 0x0000 00A0 | 0x5100 00A0 |