SPRUIM2H May 2020 – October 2023 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
Default Priv ID | Inititator | ISC Interface | ISC ID | MMR Base Address | Region Count |
---|---|---|---|---|---|
4 | COMPUTE_CLUSTER0 | A53_DUAL_WRAP_CBA_AXI_R | 513 | 0x45880400 | 1 |
A53_DUAL_WRAP_CBA_AXI_W | 514 | 0x45880800 | 1 | ||
64 | DMASS0_SEC_PROXY_0 | DST | 256 | 0x45840000 | 1 |
65 | DMASS0_RINGACC_0 | DST | 257 | 0x45840400 | 1 |
100 | MCU_M4FSS0 | VBUSP_M | 192 | 0x45830000 | 1 |
128 | MMCSD0 | EMMCSS_WR | 516 | 0x45881000 | 1 |
EMMCSS_RD | 517 | 0x45881400 | 1 | ||
129 | MMCSD1 | EMMCSDSS_WR | 546 | 0x45888800 | 1 |
EMMCSDSS_RD | 547 | 0x45888C00 | 1 | ||
136 | PRU_ICSSG0 | PR1_EXT_VBUSM | 542 | 0x45887800 | 16 |
137 | PRU_ICSSG1 | PR1_EXT_VBUSM | 543 | 0x45887C00 | 16 |
152 | SA2_UL0 | CTXCACH_EXT_DMA | 548 | 0x45889000 | 1 |
154 | GICSS0 | MEM_WR_VBUSM | 520 | 0x45882000 | 1 |
MEM_RD_VBUSM | 521 | 0x45882400 | 1 | ||
155 | USB0 | MSTR0 | 549 | 0x45889400 | 8 |
MSTW0 | 550 | 0x45889800 | 8 | ||
177 | DEBUGSS_WRAP0 | VBUSMR | 552 | 0x4588A000 | 1 |
VBUSMW | 553 | 0x4588A400 | 1 | ||
179 | PCIE0 | PCIE_MST_RD | 544 | 0x45888000 | 8 |
PCIE_MST_WR | 545 | 0x45888400 | 8 | ||
202 | DMSC0_CBASS_0 | IQUASAR_I_MST | 32 | 0x45808000 | 1 |
IQUASAR_D_MST | 33 | 0x45808400 | 1 | ||
IQUASAR_S_MST | 34 | 0x45808800 | 1 | ||
212 | R5FSS0 | CPU0_PMST | 128 | 0x45820000 | 1 |
CPU0_RMST | 522 | 0x45882800 | 1 | ||
CPU0_WMST | 523 | 0x45882C00 | 1 | ||
213 | R5FSS0 | CPU1_PMST | 129 | 0x45820400 | 1 |
CPU1_RMST | 527 | 0x45883C00 | 1 | ||
CPU1_WMST | 528 | 0x45884000 | 1 | ||
214 | R5FSS1 | CPU0_PMST | 130 | 0x45820800 | 1 |
CPU0_RMST | 532 | 0x45885000 | 1 | ||
CPU0_WMST | 533 | 0x45885400 | 1 | ||
215 | R5FSS1 | CPU1_PMST | 131 | 0x45820C00 | 1 |
CPU1_RMST | 537 | 0x45886400 | 1 | ||
CPU1_WMST | 538 | 0x45886800 | 1 |