SWRA782 October 2023 CC1311P3 , CC1311R3 , CC1312PSIP , CC1312R , CC1312R7 , CC1314R10 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R , CC1354P10
CC1352 | Collector | 143 kB | 14 kB |
CC1352 | Collector_2_4g | 133 kB | 13 kB |
CC1352 | Collector_sm | 155 kB | 16 kB |
CC1352 | Collector_2_4g_sm | 145 kB | 15 kB |
CC1352 | Coprocessor | 137 kB | 13 kB |
CC1352 | Sensor_2_4g | 108 kB | 12 kB |
CC1352 | Sensor | 119 kB | 13 kB |
CC1352 | Sensor_oad_offchip_2_4g_secure | 268 kB | 13 kB |
CC1352 | Sensor_oad_offchip_secure | 278 kB | 14 kB |
CC1352 | Sensor_oad_onchip_2_4g_secure | 262 kB | 12 kB |
CC1352 | Sensor_oad_onchip_persisten_2_4g_secure | 246 kB | 12 kB |
CC1352 | Sensor_oad_onchip_persistent_secure | 256 kB | 13 kB |
CC1352 | Sensor_oad_onchip_secure | 273 kB | 13 kB |
CC1352 | Sensor_sm_2_4g | 220 kB | 13 kB |
CC1352 | Sensor_sm | 131 kB | 14 kB |