KOKA022 march 2023 TPSF12C1 , TPSF12C1-Q1 , TPSF12C3 , TPSF12C3-Q1
EMI(전자기 간섭) 입력 필터의 작고 효율적인 설계는 고밀도 스위칭 레귤레이터의 주요 과제 중 하나이며 차량용, 기업용, 우주 항공 및 제약이 많은 기타 시스템 환경에서 전기화의 모든 이점을 달성하는 데 있어 매우 중요합니다. 예를 들어, 차량용 온보드 충전기와 서버 랙 전원 공급 장치는 고전력 애플리케이션입니다. 여기에서 중요한 점은 EMI 필터 구성요소의 체적 감소가 솔루션이 까다로운 폼 팩터에 딱 맞도록 하는 데 도움이 된다는 것입니다. 특히 더 높은 공통 모드(CM) 방출로 이어질 수 있는 빠른 스위칭 특성을 갖춘 광대역(질화 갈륨[GaN] 및 실리콘 카바이드[SiC] 기반) 전력 반도체 장치가 있을 때 더 그러합니다.
상업용(클래스 A) 및 주거용(클래스 B) 환경의 CM 필터는 터치 전류 안전 요구 사항 때문에 일반적으로 제한된 Y-커패시턴스를 갖고 있으며, 따라서 필요한 감쇠를 달성하기 위해 대형 CM 초크가 필요합니다. 이는 궁극적으로 부피가 크고, 무겁고, 비싼 패시브 구성 요소를 갖춘 필터 설계라는 결과를 가져옵니다. 활성 EMI 필터(AEF) 회로를 배포하면 차세대 전력 병환 시스템을 위한 더 작은 필터 설계를 구현할 수 있습니다. 위에 언급된 것과 같은 공간 제약적인 애플리케이션은 활성 전원 공급 장치 필터 IC(집적 회로)를 활용하여 자기 구성 요소와 전체 필터 크기를 줄임으로써 추가로 최적화하기에 적합합니다.
이 기술 백서는 감지, 주입 및 제어 기술 측면에서 AEF 회로의 이론적 배경과 일반 원리를 구성하며, 단상 및 3상 AC 전원 시스템에서 CM 잡음 제거를 위해 텍사스 인스트루먼트의 독립형 AEF IC 제품군을 사용하는 실용적인 회로 구현을 제공합니다. 3.3kW PFC(역률 보정) AC/DC 레귤레이터에서 측정된 결과는 EMI 완화 및 보드 공간 절약의 이점을 보여줍니다.
Other TMs
고밀도 애플리케이션용 공통 모드(CM) EMI 필터는 터치 전류 안전 요구 사항과 관련하여 Y 커패시턴스의 총 값에 대한 제한을 가지고 있는 경우가 많기 때문에 대상 코너 주파수 또는 필터 감쇠 특성을 달성하기 위해 대형 CM 초크가 필요합니다. 그 결과 전체 필터 크기를 지배하는 부피가 크고 무겁고 값비싼 CM 초크가 있는 타협된 패시브 필터 설계가 가능합니다.
그러나 액티브 EMI 필터(AEF) 회로는 차세대 전력 관리 시스템을 위한 더 작은 필터 설계를 지원합니다. 따라서 공간이 제한된 애플리케이션이 액티브 전원 공급 필터 IC(통합 회로)를 사용하여 자기 부품 및 전체 필터 크기를 줄일 수 있습니다. 부가적인 이점으로는 더 나은 열 관리와 더 높은 안정성을 위한 더 낮은 전력 손실, 더 쉬운 기계 및 패키징 디자인, 제한된 공간 내의 구성 요소 사이에서 감소된 전자기 커플링, 더 낮은 비용 등이 있습니다.