KOKA031 march 2023
이 애플리케이션 요약에서는 단일 종단 1차 인덕턴스 컨버터(SEPIC)와 제타 컨버터를 소개합니다. 두 토폴로지 모두 최대 25W의 전력 범위에서 벅-부스트 컨버터에 대한 비용 효율적인 대안이 될 수 있습니다
SEPIC 토폴로지는 입력 전압을 스텝 업 및 스텝 다운할 수 있습니다. 스위치 Q1이 작동하지 않을 때 에너지는 입력에서 출력으로 전달됩니다. 그림 1에서는 비동기 SEPIC의 회로도를 보여줍니다.
방정식 1에서는 CCM(연속 전도 모드)의 듀티 사이클을 다음과 같이 계산합니다.
방정식 2에서는 최대 금속 산화막 반도체 전계 효과 트랜지스터(MOSFET) 응력을 다음과 같이 계산합니다.
방정식 3에서는 다음과 같이 최대 다이오드 응력을 제공합니다.
여기서
인덕터-커패시터(LC) 필터 L1과 Ci는 SEPIC의 입력을 가리킵니다. 이것은 연속 전류 흐름으로 인해 입력에서 더 작은 리플을 초래합니다. 출력에서 리플은 펄스 출력 전류가 있기 때문에 더 큽니다.
비동기 SEPIC은 벅 부스트 토폴로지보다 비용이 적게 듭니다. 게이트 드라이버가 한 개(2스위치 벅 부스트 컨버터에서는 2개)와 반도체 부품 두 개(4개 대신)만 필요하기 때문입니다. 벅-부스트 토폴로지에 비해 SEPIC의 또 다른 장점은 SEPIC의 지속적인 입력 전류로 인해 두 컨버터가 벅 모드에서 작동할 때 더 나은 전자기 간섭(EMI) 동작이 발생된다는 것입니다.
MOSFET Q1은 저압측에서 구동되어야 하기 때문에 부스트 컨트롤러를 사용하여 SEPIC을 쉽게 만들 수 있습니다.
오른쪽 하프평면 제로(RHPZ)는 SEPIC의 달성 가능한 조정 대역폭에 대한 제한 요쇼입니다. 최대 대역폭은 RHPZ 주파수의 약 5분의 1입니다. 방정식 4에서는 SEPIC의 전송 함수에 대한 단일 RHPZ 주파수의 추정치를 계산합니다.
s에 대한 방정식 5 해결 과정은 하나 또는 두 개 이상의 RHPZ를 갖는 것입니다.
여기서
그림 2 ~ 그림 11에서는 SEPIC에서 FET Q1, 인덕터 L1, 커플링 커패시터 C1, 다이오드 D1, 인덕터 L2를 위한 CCM에서 전압 및 전류 파형을 보여줍니다.
제타 토폴로지는 입력 전압을 스텝 업 및 스텝 다운할 수 있습니다. 스위치 Q1이 작동할 때 에너지는 입력에서 출력으로 전달됩니다. 그림 12에서는 비동기 제타 컨버터의 회로도를 보여줍니다.
방정식 6에서는 다음과 같이 CCM의 듀티 사이클을 계산합니다.
방정식 7에서는 최대 MOSFET 응력을 다음과 같이 계산합니다.
방정식 8에서는 다음과 같이 최대 다이오드 응력을 제공합니다.
여기서
제타 컨버터의 LC 필터 L2 및 Co는 출력을 가리킵니다. 결과적으로 출력 전류가 연속적이고 입력 전류가 펄스되기 때문에 입력 리플에 비해 출력 리플이 더 작습니다. 매우 민감한 부하에는 제타 토폴로지를 사용하는 것이 좋습니다. SEPIC 또는 벅 부스트 컨버터가 더 높은 출력 리플 때문에 적합하지 않습니다. 제타 토폴로지는 벅-부스트 컨버터에 비해 가격 및 부품 수 측면에서 SEPIC와 동일한 이점을 가지고 있습니다.
제타 컨버터는 벅 컨트롤러 또는 컨버터를 사용하여 구축할 수 있으며, P-채널 MOSFET 또는 고압측 MOSFET 드라이버가 필요합니다.
컨트롤러가 출력 시 변화에 즉시 반응할 수 있기 때문에 제타 컨버터에는 RHPZ가 없습니다. 따라서 제타 컨버터의 더 높은 대역폭을 SEPIC 또는 벅-부스트 컨버터보다 더 적은 출력 커패시턴스를 사용할 수 있습니다.
그림 13 ~ 그림 22에서는 제타 컨버터에서 FET Q1, 인덕터 L1, 커플링 커패시터 C1, 다이오드 D1, 인덕터 L2를 위한 CCM에서 전압 및 전류 파형을 보여줍니다.
두 토폴로지의 경우 별도의 인덕터 두 개 대신 커플 인덕터를 사용하면 두 가지 장점이 있습니다. 첫 번째 장점은 권선을 커플링하여 리플 취소로 인해 유사한 전류 리플에 필요한 인덕턴스의 절반만 필요하다는 것입니다(2-인덕터 설계와 비교). 두 번째 장점은 두 개의 인덕터와 커플링 커패시터에 의해 발생되는 전송 기능의 공진을 제거할 수 있다는 것입니다. 필요한 경우 이 공진을 커플링 커패시터 C1과 병렬로 저항 커패시터(RC) 네트워크로 감쇠합니다.
커플 인덕터를 사용할 때의 한 가지 단점은 두 인덕터 모두에 동일한 인덕턴스 값을 사용해야 한다는 것입니다. 또 다른 제한은 일반적으로 현재 등급입니다. 높은 출력 전류를 가진 애플리케이션에 종종 단일 인덕터가 필요할 수 있습니다.
두 토폴로지를 동기 정류를 지원하는 컨버터로 구성할 수 있습니다. 그러나 이 방법을 사용할 경우 많은 컨트롤러에서 스위치 노드에 연결해야 하므로 고압측 게이트 드라이브 신호를 AC 연결해야 합니다. 두 토폴로지는 각각 2개의 스위치 노드이므로 스위치 핀에서 음극 전압 정격 위반을 방지하도록 주의하십시오. 동기 SEPIC 및 동기 제타 컨버터의 두 가지 예는 각각 12V@5A 동기 SEPIC 컨버터 레퍼런스 설계와 2개의 인덕터를 지원하는 40W 동기 제타 컨버터 레퍼런스 설계입니다.