차량용 eCall 애플리케이션을 위한 백업 전원 레퍼런스 설계입니다. 백업 배터리로 1셀 LiFePO4를 사용합니다. 부스트 컨버터 TPS61088-Q1을 사용하여 최소 백업 배터리 전압을 2V까지 낮출 수 있습니다. 부스트 컨버터 TPS61088-Q1은 2V 입력 전압에서 8V/1.6A를 출력할 수 있습니다. 이 제품을 사용하여 백업 배터리에서 부스트하는 경우 통합 솔루션 경쟁 제품에 비해 효율성이 훨씬 향상되고 중복성은 줄어듭니다.
TIDA-050031 | 설계 폴더 |
TPS61088-Q1 | 제품 폴더 |
LMR33630-Q1 | 제품 폴더 |
TPS7A25 | 제품 폴더 |
ATL431 | 제품 폴더 |