Sheng-Yang Yu
本系列第一期內容著重探討影響共振轉換器設計的重要寄生參數,以及元件選擇標準與變壓器設計。本期內容將著重於共振轉換器同步整流器 (SR) 設計考量。
共振轉換器的運作狀態可能比脈衝寬度調變轉換器複雜得多。以 圖 1 中的電感器-電感器-電容器-串聯共振轉換器 (LLC-SRC) 為例,一般 LLC-SRC 設計共有四種常見狀態 (圖 2),其具備指定的負載條件與切換頻率 (fsw) 相對位置,以及串聯共振頻率 (fr)。若為 fsw r,整流器二極體會在啟動開關 (Q1 或 Q2) 關閉前變為零。因此,在將金屬氧化半導體場效電晶體 (MOSFET) 應用作為整流器 (即 SR) 時,SR 必須在低於 50% 占空比的情況下關閉,以避免整流器電流迴流。否則,變頻器效率會因循環電流過大而受損。
若為 fsw r,處於重負載時的實際整流器電流傳導時間為 0.5/fr。因此在處於 f sw r 時,可將重負載下的 SR 傳導時間限制在略低於 0.5/fr,並在較輕負載下停用 SR [1]。不過,此開環 SR 控制方法無法將轉換器效率最佳化。
更可靠的 SR 控制方法是透過 MOSFET 汲極至源極電壓 (VDS) 感測 [2]圖 3()。基本上,此 SR 控制方法會將 MOSFET V DS 與兩個不同電壓閾值進行比較,以開啟和關閉 MOSFET。一些較新的 VDS 感測 SR 控制器 (如 德州儀器的 UCC24624) 甚至還有第三個電壓閾值,可啟動比例閘極驅動器以最小延遲快速關閉 SR。
值得注意的是,電壓閾值皆位於毫伏等級,因此需要高精度的感測電路。因此,VDS 感測方法通常是使用具有 V DS 電平 (一般低於 200V) 和 f SW 限制 (一般低於 400kHz) 的積體電路來實現。由於 V DS 感測 SR 控制方法具有的限制,您需要使用不同的 SR 控制方法,才能在高電壓和高頻率共振轉換器中最佳化 SR 傳導。
使用 Rogowski 線圈 [3] 搭配和整合器與比較器,是控制高頻率共振轉換器 SR 的替代方式。圖 4 原理圖說明了在電容器-電感器-電感器-電容器串聯諧振雙主動橋接器轉換器 (CLLLC-SRES-DAB) 上,使用 Rogowski 線圈進行 SR 控制 [4]。具繞組的空芯線圈 (Rogowski 線圈) 會放置在變壓器繞組上以進行電流感測。當隨著隨時間變化的電流流經線圈時,電流產生的磁通量會在線圈繞組上感應電壓。與原始時變電流相比,感應電壓會有 90 度的相位差。
在 Rogowski 線圈後新增整合器可產生處於相位的電壓,甚至會引導原始時變電流。因此,您可將整合商輸出的零電壓交叉設定為略早於時變電流零電流交叉,以適應可能的傳播和控制延遲。然後將放大的積分器輸出訊號與指定的比較器閾值進行比較,以產生接近最佳化 SR 傳導時間的 SR 驅動訊號。插入控制電路中的額外斜率偵測邏輯,可在不同負載條件下進一步最佳化 SR 傳導時間。由於 Rogowski 線圈會透過磁通量感應電流,因此沒有電壓電平限制。此外,Rogowski 線圈使用空芯而非磁芯材質,因此其頻寬在沒有飽和限制的情況下相當高;因此即使在百萬赫茲位準共振轉換器上也沒有頻率限制問題,這與 V DS 感測 SR 控制方法不同 。
圖 5 說明了此處建議的方法。將 圖 5 中的可變電流定義為 i(t),並假設將 Rogowski 線圈垂直放置在變壓器繞組上,您可使用 方程式 1 將 Rogowski 線圈繞組輸出電壓計算如下:
其中,A 是每一圈 Rogowski 線圈的截面積 (假設 Rogowski 線圈的截面積皆相同),, N 是 Rogowski 線圈的圈數,l 是 Rogowski 線圈環的周長,而 μ0 = 4π ∙ 10-7 H/m 為滲透常數。
假設使用建議感測電路中使用的理想運算放大器,方程式 2 表示 Rogowski 線圈輸出 v 1_0 與被動積分器輸出 v 2_0 之間的電壓關係:
其中,a 0 為常數,以 方程式 4 表示。
為了更輕鬆地瞭解如何調整被動積分器與放大器的相位差,我們假設時變電流為純正弦,這將使 Rogowski 線圈輸出電壓與積分器輸出為純正弦。換句話說,求解 方程式 1 與 方程式 2 得到的答案為 i(t),假設 v 2_0 (t ) = a 1 sin (ωt ),則可將 方程式 2 重寫為 方程式 5:
其中 方程式 6
若翻轉 Rogowski 線圈的針腳配置,時變電流會變為 方程式 7:
若透過改變 R1、R2、C1 和 fsw (ω = 2πfsw) 的值,針對 方程式 3 設為 Φ = −π/2,並針對 方程式 4 設為 Φ = π/2,且在 Rogowski 線圈輸出與積分器輸入之間具有正確的連接極性,則積分器輸出 v 2_0 (t ) 可與 SR 電流 i(t) 處於同一相位。此外,您可在實際應用中設定積分器波形,以產生 SR 電流。因此在控制器與驅動器的反應時間和傳播延遲方面,SR 關閉計時仍可巧妙地處於零電流交叉點。
圖 6 顯示感測電路的繞組電流量測與增益放大器輸出電壓。如各位所見,編程零電壓交互比實際感測電流更早關閉時,可適應傳播和控制延遲。
圖 7 說明切換頻率低於串聯共振頻率時的理想 SR 關閉計時。