Veronica Marques
真 4K 超高畫質 (UHD) 技術可在各種應用中顯現令人驚歎的細節。但什麼是「真」4K UHD?消費者技術協會 (CTA) 將 4K UHD 定義為超過 800 萬像素的螢幕顯示器。4K UHD 的解析度是 3840 × 2160,或是 830 萬像素。這是 1080p 顯示器像素數量的四倍,而 1080p 顯示器的解析度為 1920 × 1080,或是 200 萬像素。
然而,實際上並非所有 4K 投影技術都可如同 CTA「電視技術消費者定義」中的規定,提供超過 800 萬像素的 4K UHD。確認是否為真 UHD 的一種方法,就是確認您規劃使用的技術規格中是否顯示了縮略字「UHD」。
4K UHD 內容可強化各種應用中的顯示畫面。在工作場所環境中,能否於會議期間查看所投射之試算表內的詳細資訊,至關重要。在學校中,教室裡的每位兒童都應該能夠閱讀教材。而可呈現銳利、沉浸式細節的大型螢幕,則可為博物館和主題公園等專業視聽 (AV) 應用帶來助益。如 圖 1 中所示,大型場地的扭曲和映射等應用需要大量細節,才能在建築物上繪製透視 3D 立面。
4K UHD 投影顯示技術的應用可延伸至數位看板、雷射電視與行動智慧型電視等領域。數位看板讓企業或組織可在餐廳或告示板等公共場合中,傳達即時資訊。
雷射電視是 4K UHD 超短焦投射顯示器,可在客廳等環境光線條件下顯示隨選影片內容,如 圖 2 所示。消費者可將產品放在地上或架上,並投射 100 英吋以上的顯示畫面,例如可投射至特殊環境光投影螢幕上,或單純投射至牆壁上。採用 DLP® 技術成像儀的雷射電視有助於以最大程度呈現 4K UHD 顯示器內容中的沉浸式細節。
由於顯示器上有如此多的像素,若要選擇能充分展現 4K UHD 的細節、深度和沉浸式真實感的顯示技術,可能會是一大挑戰。DLP 技術有三項重要元素,可協助創造出色的 4K UHD 投影顯示器:
TI 的 DLP472TP、DLP472TE、DLP650TE、DLP780TE 和 DLP781TE 裝置會在每個微鏡的螢幕上顯示四個像素。高達 13,000 流明的廣泛流明能力,讓設計師能開發運用裝置高亮度能力與小巧外型尺寸的系統。這些 4K UHD 晶片組擁有 DLPC8445、DLPC4420 或 DLPC7540 控制器支援,其包括有助於確保輕鬆設定無螢幕電視和專業 AV 投影機的功能。在下圖中可看到使用扭曲設定雷射電視的範例。
隨着 4K 技術成為住家和企業的標準要素,我們必須做好準備,以因應更多內容轉換為 4K 的趨勢。可實現真 4K UHD 的 DLP 技術,能透過進階影像處理演算法呈現清晰、清楚且精密的影像。真 4K UHD 有助於讓 4K 內容栩栩如生,並讓消費者可更輕鬆地觀看、閱讀和享受娛樂。
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2024 德州仪器半导体技术(上海)有限公司