Sostenibilidad ambiental
Nuestros programas y objetivos se centran en la conservación de los recursos naturales, la reducción del consumo y la mitigación del impacto ambiental.
Crear un futuro sostenible
Estamos orgullosos de nuestro compromiso de ser un buen ciudadano corporativo, con un compromiso duradero hacia una fabricación responsable y sostenible que incluye programas y objetivos enfocados en la conservación de los recursos naturales, la reducción del consumo y la mitigación del impacto ambiental.
Compromisos ambientales
Guiados por objetivos plurianuales, estamos comprometidos a reducir nuestro impacto ambiental e invertimos en cientos de proyectos cada año destinados a reducir el consumo de energía, materiales y agua, y las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Entre estos, se incluye el uso de herramientas y tecnologías de fabricación avanzadas, la firma de contratos de energía solar y eólica de varios años para brindar electricidad renovable en Texas y la instalación de un techo solar en nuestra planta de Bangalore, India.
Áreas clave de enfoque en sostenibilidad ambiental
Reducción de emisiones de GEI
Establecimos objetivos de emisiones de GEI para reducir el impacto ambiental y mejorar la eficiencia. Para 2025, TI tiene como objetivo reducir las emisiones de GEI de alcance 1 y 2 absoluto en un 25 % (en comparación con el año base 2015).
Intensidad de la energía por chip
Estamos ampliando nuestro uso de electricidad de fuentes renovables. Para 2025, nuestras fábricas de obleas de 300 mm estarán totalmente alimentadas por electricidad renovable, con los hitos adicionales de alcanzar el 100 % en EE. UU. para 2027 y el 100 % en todo el mundo para 2030.
Conservación del agua
Nos centramos especialmente en el uso responsable y eficiente del agua. En 2023, implementamos proyectos de reducción del agua que ahorraron una cantidad anualizada de agua equivalente al 4.1 % de nuestro uso en 2022.
Gestión de residuos y materiales
Gestionamos el uso y la eliminación de materiales y productos químicos de forma responsable para proteger el ambiente y reducir los residuos de los vertederos. TI tiene como objetivo desviar el 90 % de los materiales de los vertederos para reducir el impacto ambiental.
Impulsar la tecnología sostenible
Tenemos la suerte de trabajar en tecnologías apasionantes que ayudan a nuestros clientes a innovar para crear un mundo mejor. Nuestros productos semiconductores impulsan la innovación en todo el mundo, como los vehículos eléctricos y las aplicaciones de energías renovables, y contribuyen a tener un impacto positivo en un creciente abanico de aplicaciones.