Pernos de red KRABO® con conectividad de TI
Resumen de casos prácticos
Krabo, empresa hermana de Fontana Gruppo, se centra en la producción de tornillos pasadores conectados a Internet, que cuenta con un sistema para la inspección remota de juntas atornilladas en infraestructuras críticas, como estadios, turbinas eólicas, ferrocarriles, vehículos y puentes. Estos pernos innovadores se basan en sensores que están totalmente integrados en los pernos, pueden medir la carga de la abrazadera y enviar los datos de forma inalámbrica a los monitores del sistema en cualquier segundo dado mediante la tecnología de conectividad de Texas Instruments. La tecnología en los pernos puede supervisar la junta atornillada en cualquier momento e identificar problemas antes de que se conviertan en uno. Esta capacidad de mantenimiento predictivo ayuda a mejorar la seguridad y reducir los costos de mantenimiento.
Para desarrollar sus pernos de red, Krabo utilizó el microcontrolador (MCU) inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 2.4 GHz CC2652RSIP de TI. Este componente es fundamental en la tecnología de pernos de red de KRABO®, y la experiencia de TI en soluciones de conectividad cableada e inalámbrica durante más de dos décadas, así como el soporte de ingeniería de su producto, fueron esenciales para lograr un diseño confiable perfecto.
Desafío
Krabo necesitaba una tecnología de comunicación inalámbrica confiable que le permitiera lograr mediciones precisas, baja potencia y eficiencia energética y que fuera lo bastante pequeña como para adaptarse a las dimensiones de una cabeza de perno.
Solución
La familia de MCU inalámbricos SimpleLink de TI, específicamente el módulo inalámbrico del sistema en encapsulado, ofrece bajo consumo de energía y mayor duración de la batería y funciona con el protocolo Zigbee®, lo que facilita su uso. Esta tecnología de TI cumple con los requisitos de diseño de tamaño pequeño de una cabeza de perno.
Resultados
Ahora, Krabo ofrece pernos conectados que están disponibles para la producción masiva a escala industrial. Han implementado la tecnología inalámbrica de TI en sus productos porque cumplía con sus requisitos de tamaño y permite que las empresas tengan acceso a los datos en cualquier momento y así saber cuándo se deben realizar actualizaciones críticas. En el futuro, Krabo tiene pensado desarrollar pernos aún más pequeños para ampliar esta tecnología a más aplicaciones, como la automotriz.
Pernos IoT de KRABO con dispositivos de TI
Los usuarios de KRABO pueden acceder a los datos del perno desde cualquier lugar del mundo y en cualquier momento y supervisar el estado de la tensión. Luego, estos datos se envían a una puerta de enlace local mediante un estándar de comunicación como Zigbee® o Bluetooth®. ZigBee se basa en una red de malla que no solo es fácil de usar, sino que también es compatible con todas las redes. Estos estándares de la industria pueden garantizar distancias de comunicación de 10 a 100 metros. La puerta de enlace se conecta a Internet a través de Wi-Fi® o conectividad celular. Todos los datos van a la nube central de KRABO y se pueden visualizar desde una computadora portátil, una tableta o un teléfono inteligente. Las capacidades de mantenimiento predictivo del acceso remoto a los datos permite ahorrar entre 20 y 30 millones de dólares anuales, por ejemplo, en un simple mantenimiento de rutina de las infraestructuras de puentes en las ciudades principales.
“Cuando se construyen diversas infraestructuras, el tamaño, el consumo de energía y una conectividad confiable plantean muchos desafíos para los ingenieros”, afirmó Paolo Redaelli, gerente de proyectos de Krabo. “Mediante el uso de dispositivos SimpleLink de TI, que ofrecen soluciones ultracompactas con un consumo de energía mínimo y una integración sencilla en el ecosistema de Zigbee, podemos enviar datos confiables desde estas infraestructuras directamente a la puerta de enlace para que nuestros clientes se sientan seguros con sus diseños”.
El objetivo de Krabo es fomentar la innovación en un mercado emergente, donde los dispositivos miniatura se fabricarán en serie, lo que permitirá una mayor seguridad y costos menores de mantenimiento de infraestructuras históricamente costosas.
Acerca de Krabo
La aventura de Krabo comenzó en 2018 a partir de una visión de Fontana Fasteners R.D., una empresa de Fontana Gruppo, líder en el campo de los tornillos pasadores y la producción de pernos, tuercas y dispositivos de hardware para juntas mecánicas.
La misión de Krabo es proporcionar una plataforma donde los tornillos pasadores estén conectados y controlados en tiempo real mediante tecnología inalámbrica para permitir una inspección sencilla de la infraestructura desde ubicaciones remotas.
El objetivo de Krabo es transformar los “pernos” en “pernos de red”. Cualquier aflojamiento o estado anormal se puede detectar en tiempo real y notificar con una alerta. La tecnología de KRABO es inalámbrica y energéticamente autosuficiente. No es necesario que los pernos estén conectados con cables. Las propiedades mecánicas de los pernos y su conformidad con las normas no se ven afectadas.
Todo esto es factible en la fabricación en serie mediante un proceso industrial sólido y sostenible. Los pernos de KRABO son una alternativa real a los pernos estándar y pueden reducir las inspecciones y mejorar la seguridad. Existen innumerables aplicaciones para la tecnología de Krabo: edificios, carreteras, ferrocarriles, vehículos, máquinas y otros escenarios de infraestructuras donde la seguridad es un factor esencial.
KRABO es una marca comercial de Fontana Gruppo.
Para obtener más información, visite www.krabo.it.
Más información sobre la tecnología de conectividad
Elegir la tecnología inalámbrica adecuada es fundamental; por eso estamos aquí para ayudar. Con más de 20 años de experiencia, perfeccionamos protocolos de conectividad como Wi-Fi®, Bluetooth®, Sub-1 GHz y Zigbee®, entre otros. Ofrecemos una gama de microcontroladores (MCU) inalámbricos, módulos certificados y transceptores asequibles, de calidad y baja potencia, junto con una oferta completa de software para satisfacer cualquier necesidad de diseño de radiofrecuencia (RF). Elija su protocolo para dar los primeros pasos en su próximo proyecto conectado a la Internet de las cosas (IoT).
Bienvenido a Connect, nuestra serie de videos que cubre todo lo relacionado con la conectividad. Reuniremos expertos para que hablen de las últimas tendencias del sector y de nuestra tecnología de conectividad por cable e inalámbrica, demostraciones prácticas, avances de nuevos productos, capacitación y mucho más. TI: crear nuevas posibilidades con la tecnología de conectividad.