Richardson, Texas: Fábricas de obleas de 300 mm

La próxima era de la fabricación de semiconductores

Fabricación en Richardson, Texas

Nuestras dos plantas de fabricación de obleas semiconductoras de 300 milímetros en Richardson, Texas, fabricarán más de 100 millones de chips analógicos cada día a plena producción que se pueden utilizar en todo tipo de productos electrónicos. Nuestra fábrica más nueva (RFAB2) comenzó su producción en septiembre de 2022 y está conectada a nuestra primera fábrica en Richardson (RFAB1), que fue la primera fábrica de obleas de 300 mm del mundo en abrirse, en 2009. La inversión respaldará la demanda de nuestros clientes durante las próximas décadas.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:40
Loaded: 0.00%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:40
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected

Noticias

Comienza la producción inicial

29 de septiembre de 2022 - La fábrica de obleas de 300 mm más nueva de nuestra empresa en Richardson, Texas, comienza la producción inicial.

Más información

Planes anunciados para construir la segunda fábrica de 300 mm

18 de abril de 2019 - TI selecciona Richardson, Texas, como la ubicación para la próxima fábrica de obleas analógicas de 300 mm.

Más información

A través de los años: Fábricas de obleas de 300 mm en Richardson, Texas

Carpeta de prensa

Para preguntas de los medios, diríjase a mediarelations@ti.com.

Más información

Desarrollo de la capacidad de fabricación avanzada

Nuestra inversión en capacidad de fabricación interna proporciona una mayor garantía de suministro, favoreciendo el crecimiento de nuestros clientes en las próximas décadas.

Más información

Un futuro sostenible

RFAB1 y RFAB2 cuentan con la certificación LEED Gold, lo que demuestra nuestra histórica dedicación a la fabricación responsable y sostenible.

Lea el comunicado de prensa de LEED Gold de RFAB2
Lea el Informe de Ciudadanía corporativa

Desarrollo de comunidades más fuertes

Nos comprometemos a construir comunidades más fuertes en todo el mundo, independientemente de donde vivamos y trabajemos.

Más información