Buscar por categoría
Seleccione por especificación paramétrica
Comparadores de alta velocidad (tPD <100 ns)
Nuestros comparadores ultrarrápidos ofrecen una ventaja de rendimiento con una potencia optimizada y tiempos de respuesta tan bajos como 210 ps
Comparadores de baja potencia (corriente quiescente [IQ]/canal <10 µA)
Comparadores de bajo consumo con una corriente inactiva de hasta 75 nA para prolongar la vida útil de la batería
Comparadores de alta tensión (VCC >12 V)
Comparadores robustos, de alta tensión y tiempo de respuesta rápido de 0.9 V a 40 V
Comparadores de tamaño pequeño
Comparadores de alto rendimiento en encapsulados tan pequeños como 0.7 mm x 0.7 mm
Comparadores de automoción
Comparadores AEC-Q100 calificados de grado 0 y grado 1 con protección de descarga electrostática (ESD) robusta de 2 kV
Comparadores estándar
Comparadores estándar de la cartera de comparadores más grande y de mayor calidad de la industria
Nuevos productos
Comparador cuádruple de 25 µA de precisión de drenaje abierto mejorado con espacio
Comparador de ventana de 65 V con referencia interna de 2.5 V
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.69
Comparador de pulsación-tracción doble de alta velocidad y alta tensión para automoción
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.64
Comparador de drenaje abierto doble de alta tensión y alta velocidad para automoción
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.64
Comparador de doble canal de 20ns con salidas inserción y extracción
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.60
Comparador de inserción y extracción de 6 ns con entradas de carril a carril
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.55