Monitores de potencia digitales con resistencia de derivación integrada

Obtenga el valor de una solución discreta con la sencillez de un chip único

parametric-filterVer todos los productos
Nuestros monitores de alimentación digitales de derivación integrados simplifican el diseño de detección de corriente al eliminar la necesidad de una resistencia de derivación externa. La derivación integrada permite un rendimiento de deriva a baja temperatura y una precisión de medición equivalente a la calibración. La tecnología EZShunt™ de TI ofrece soluciones completas de detección de corriente de alta precisión y costo optimizado. La gama de monitores digitales de alimentación EZShunt™ permite la detección multimodal, lo que libera recursos de la MCU para utilizarlos en tareas adicionales.

Buscar por categoría

Precisión

Encuentre dispositivos con mayor precisión para minimizar el error de medición de corriente

Tensión de modo común

Seleccione el requisito de tensión de modo común para su aplicación de detección de corriente.

Empaque del dispositivo

Reduzca el espacio de la placa con una variedad de opciones de empaquetado de amplificador de detección de corriente.

Monitores de potencia digitales destacados con resistencia de derivación integrada

INA745A-Q1
Monitores de potencia digitales con resistencia de derivación integrada

Mon. de pot. digital de salida I²C de alta prec. AEC-Q100 de 40 V, 16 bits c/tec. EZShunt™ de 800 µΩ

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.194

INA745A
Monitores de potencia digitales con resistencia de derivación integrada

Monitor de potencia dig. de salida I²C, alta prec., 40 V y 16 bits con tecnología EZShunt™ de 800 μΩ

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.012

INA701
Monitores de potencia digitales con resistencia de derivación integrada

Monitor de poten. dig. de 40 V y 16 bits con salida I²C, en encap. WCSP y con tecn. EZShunt™ de 5 mΩ

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.5

INA745B-Q1
Monitores de potencia digitales con resistencia de derivación integrada

AEC-Q100, monitor de alimentación digital de salida I²C de 40 V y 16 bits con tecnología EZShunt™

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.814

Recursos técnicos

E-book
E-book
An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B)
Explore la completa biblioteca de desafíos de diseño de detección de corriente específicos de cada aplicación y descubra cómo resolverlos.
document-pdfAcrobat PDF
Artículo técnico
Artículo técnico
Simplicidad de diseño, baja deriva y tamaño pequeño en soluciones de derivación integradas
La tecnología EZShunt™ de TI permite simplificar el diseño de detección de corriente al eliminar la necesidad de una resistencia de derivación externa. Descubra cómo estas soluciones de última generación combinan los beneficios de la simplicidad, la baja deriva y el tamaño pequeño.
Application brief
Application brief
Integrating the Current Sensing Resistor (Rev. D)
Las resistencias de derivación integradas en los sensores de corriente de TI simplifican el diseño del sistema, reducen el número de componentes y minimizan el espacio de la placa.
document-pdfAcrobat PDF

Recursos de diseño y desarrollo

Herramienta de cálculo
Herramienta de comparación y error de amplificadores de detección de corriente
Esta calculadora Excel proporciona una comparación entre dos y cinco de nuestros amplificadores de detección de corriente estándar y ofrece un gráfico que contiene los parámetros básicos de cada dispositivo. Esta calculadora también toma las entradas de la condición del sistema de los usuarios, (...)
Herramienta de simulación
PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
PSpice® para TI es un entorno de diseño y simulación que ayuda a evaluar la funcionalidad de los circuitos analógicos. Esta completa suite de diseño y simulación utiliza un motor de análisis analógico de Cadence®. Disponible sin ningún costo, PSpice para TI incluye una de las bibliotecas de modelos (...)
Placa de evaluación
Módulo de evaluación de monitor de derivación de corriente de alta precisión

El módulo de evaluación (EVM) INA260 es una plataforma fácil de usar para evaluar las características principales y el rendimiento del INA260. El EVM admite mediciones de corriente de hasta 10 A y dispone de una interfaz gráfica de usuario (GUI) para leer y escribir en los registros del dispositivo.