Monitores de potencia digitales

Optimice su sistema con monitoreo de potencia y precisión mejorada, todo con un amplio rango de modo común

parametric-filterVer todos los productos
Los monitores digitales de potencia realizan el procesamiento matemático en el chip, lo que libera a los procesadores del sistema para manejar otras tareas. Al proporcionar una mayor profundidad de bits con características adicionales, como alertas, acumulación de energía y detección de temperatura ambiente, nuestra cartera de monitores de potencia digitales ayuda a satisfacer las necesidades de varios tipos de aplicaciones, especialmente aquellas que necesitan detección de corriente de varias décadas de 1000 A a 100 mA.

Navegar por especificación paramétrica

Tensión de modo común

Seleccione el requisito de tensión de modo común para su aplicación de detección de corriente

Precisión

Minimice el error de medición de corriente con amplificadores de detección de corriente de alta precisión.

Resolución

Seleccione la resolución deseada del convertidor analógico a digital (ADC) integrado

Características del dispositivo

Optimice su sistema de monitoreo de corriente, tensión o potencia con características adicionales del dispositivo

INA2227
Monitores de potencia digitales

Mon. de corr., tens., pot. y energ. ultra prec. de dob. can., 16 bits, int. I²C y cap. p/control. E3

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.012

Recursos técnicos

Serie de videos
Serie de videos
Precision Labs de TI: Amplificadores de detección de corriente
Eche un vistazo a este plan de estudios completo para amplificadores de detección de corriente.  La serie consta de videos de capacitación cortos que cubren los conceptos básicos de los amplificadores de detección de corriente, consejos para aplicaciones, depuración, especificaciones clave y mucho más.
E-book
E-book
An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B)
Explore una biblioteca completa de desafíos de diseño de detección de corriente específicos de cada aplicación y descubra cómo resolverlos
document-pdfAcrobat PDF
Selection guide
Selection guide
Current Sense Amplifiers (Rev. E)
Encuentre los diseños de referencia destacados y los productos de amplificador de detección de corriente
document-pdfAcrobat PDF

Descubra aplicaciones destacadas

Almacenamiento de energía en baterías
La supervisión de la entrada y salida de corriente de los sistemas de almacenamiento de energía en baterías garantiza un funcionamiento correcto y maximiza la eficiencia del sistema.
Sistemas automotores avanzados de asistencia al conductor
La detección de corriente de precisión puede ayudar a que sus sistemas avanzados de asistencia al conductor funcionen correctamente para una operación segura del vehículo
Videovigilancia
Medir la retroalimentación de corriente y la funcionalidad de la cámara de ciclo: LED, calefactores y motores, para mantenerse por debajo de los límites de la clase Power over Ethernet y evitar el apagado de los equipos de suministro eléctrico

La supervisión de la entrada y salida de corriente de los sistemas de almacenamiento de energía en baterías garantiza un funcionamiento correcto y maximiza la eficiencia del sistema.

La supervisión precisa de la corriente, la tensión, la alimentación y la energía permite controlar el estado de las baterías y medir discretamente el combustible de los sistemas de almacenamiento de energía.

Beneficios:

  • Mediciones de corriente con <0.5 % de error de escala completa en un rango de temperatura de -40 °C a +125 °C.
  • La supervisión de la corriente y la tensión del bus en una única solución minimiza los requisitos de espacio en la placa para el diagnóstico.
  • Las configuraciones de alerta flexibles permiten la detección de múltiples condiciones de fallo.
  • Una tensión operativa en modo común de hasta 85 V permite su uso en sistemas de baterías múltiples.

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDA-00639 – Diseño de referencia de supervisión unidireccional de corriente/tensión/potencia de 600 V para la ca
  • TIDA-00528 – Diseño de referencia de monitoreo de corriente/tensión/alimentación unidireccional de 40 V a 400 V
Productos
  • INA228 – Mon. de corr., ten., pot., energ. y carga c/alerta y cap. p/control. E3 y sal. I²C de 20 bits y 85 V
  • INA238 – Monitor de corriente/tensión/potencia de salida I2C de 85 V, 16 bits y alta precisión con alerta<
  • INA237 – Monitor de corriente, tensión y potencia de salida I2C de 85 V y 16 bits con alerta
Herramientas de diseño y simulación
Desarrollo de software
  • ASC-STUDIO – Estudio de cadena de señal analógica (ASC)

La detección de corriente de precisión puede ayudar a que sus sistemas avanzados de asistencia al conductor funcionen correctamente para una operación segura del vehículo

La supervisión de precisión ayuda a desarrollar sistemas más seguros midiendo la corriente y la tensión para garantizar unas condiciones de funcionamiento seguras en los controladores y los sistemas de sensores, como radares, LiDAR, ultrasonidos y cámaras.

Beneficios:

  • Mediciones de corriente con <0.5 % de error de escala completa en un rango de temperatura de -40 °C a +125 °C.
  • La supervisión de la corriente y la tensión del bus en una única solución minimiza los requisitos de espacio en la placa para el diagnóstico.
  • Las configuraciones de alerta flexibles permiten la detección de múltiples condiciones de fallo.
  • Una tensión operativa en modo común de hasta 85 V permite su uso en sistemas de baterías múltiples.

Recursos destacados

Productos
  • INA238-Q1 – Monitor AEC-Q100 de corriente/tensión/carga de salida I²C de 85 V, 16 bits y alta precisión
  • INA226-Q1 – Monitor de corriente/tensión/potencia de salida I2C AEC-Q100 ultrapreciso de 36 V y 16 bits con aler
  • INA3221-Q1 – Monitor de tensión/corriente de salida I2C AEC-Q100 de 26 V, 13 bits y triple canal con alertas
Herramientas de diseño y simulación

Medir la retroalimentación de corriente y la funcionalidad de la cámara de ciclo: LED, calefactores y motores, para mantenerse por debajo de los límites de la clase Power over Ethernet y evitar el apagado de los equipos de suministro eléctrico

La supervisión precisa de la alimentación de CA/CC y Ethernet de una entrada de cámara puede ayudar a evitar eventos de sobrecorriente y sobretensión.

Beneficios:

  • La supervisión de la corriente y la tensión del bus en una única solución minimiza los requisitos de espacio en la placa y aumenta la facilidad de uso.
  • Mediciones de corriente con <0.5 % de error de escala completa en un rango de temperatura de -40 °C a +125 °C.
  • Las configuraciones de alerta flexibles permiten la detección de múltiples condiciones de fallo.
  • Una tensión operativa en modo común de hasta 85 V permite su uso en el carril de mayor tensión de los convertidores de retorno.

Recursos destacados

Productos
  • INA219 – Monitor de potencia digital con salida I2C de 26 V y 12 bits
  • INA237 – Monitor de corriente, tensión y potencia de salida I2C de 85 V y 16 bits con alerta
  • INA180 – Amplificador de detección de corriente de 26 V y 350 kHz
Herramientas de diseño y simulación
Desarrollo de software
  • SYSCONFIG – Herramienta de configuración del sistema

Recursos de diseño y desarrollo

Herramienta de cálculo
Herramienta de comparación y error de amplificadores de detección de corriente
Esta calculadora Excel proporciona una comparación entre dos y cinco de nuestros amplificadores de detección de corriente estándar y ofrece un gráfico que contiene los parámetros básicos de cada dispositivo. Esta calculadora también toma las entradas de la condición del sistema de los usuarios, (...)
IDE, configuración, compilador o depurador
Herramienta de configuración del sistema

SysConfig es una herramienta de configuración que simplifica la configuración de hardware y software y acelera el desarrollo de software.

SysConfig está disponible como parte de Code Composer Studio™, un entorno de desarrollo integrado, así como una aplicación independiente. Además, SysConfig (...)

Placa de evaluación
Módulo de evaluación INA232, INA234 e INA236 para monitores de corriente/tensión/potencia.
Este módulo de evaluación (EVM) es una plataforma fácil de usar para evaluar las funciones principales y el rendimiento de INA232, INA234 o INA236. El EVM dispone de una interfaz gráfica de usuario para leer y escribir registros de dispositivo.