Amplificadores de detección de corriente
Maximice su sistema con soluciones de detección de corriente para la protección, el control de retroalimentación y la supervisión del sistema
Buscar por categoría
Nuevos productos
Producto con espacio mejorado, amplificador de detección de corriente ultrapreciso de 2.7 V a 80 V y
Amplificador de detección de corriente de alta precisión, derivación integrada, 110 V y 75 ARMS con
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.93
Monitor de corriente, tensión, potencia y energía de alta precisión, cuatro canales y 16 bits con in
Precio aprox. (USD) 1ku | 1.50
Amplificador de detección de corriente de alta precisión, derivación integrada, 110 V y 35 A con rec
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.93
Monitor de corriente, tensión, potencia y energía ultra preciso de cuatro canales y 16 bits con inte
Precio aprox. (USD) 1ku | 2.50
Amplificador de detección de corriente de alta precisión, derivación integrada, 110 V y 75 ARMS con
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.93
Ventajas de nuestros amplificadores de detección de corriente
Arquitectura de baja deriva
Obtenga una baja deriva en un amplio rango de temperaturas con nuestra arquitectura de deriva cero y resistencias de ganancia integradas y con precisión.
Precisión alta
Aumente el rendimiento general del sistema y la eficiencia con una mayor precisión gracias al bajo offset de entrada y error de ganancia baja, lo que permite derivaciones óhmicas más bajas y minimiza la disipación de potencia.
Amplio rango de entrada de modo común
Mida las tensiones de modo común más allá del riel de tensión de suministro de su amplificador (de 120 V a -22 V) para satisfacer las necesidades del sistema de alto voltaje, como baterías en vehículos eléctricos y sistemas de control de motores.
Soluciones flexibles de detección de corriente para su diseño
Obtenga una detección de corriente rápida y precisa en todos los sistemas
Ya sea que necesita detectar un fallo de sobrecorriente, mejorar la eficiencia del sistema o proporcionar retroalimentación de bucle cerrado, la amplia gama de soluciones de detección de corriente de TI ofrece una precisión líder en la industria para un rango de tensiones de modo común y temperaturas, sin sacrificar el tamaño, la complejidad o el costo del sistema. Durante décadas de experiencia, hemos desarrollado una tecnología de detección de corriente de vanguardia que permite a los ingenieros alcanzar el máximo rendimiento del sistema, eficiencia energética y fiabilidad.
Obtenga más información sobre las categorías de productos clave para la detección de corriente:
Obtenga más información sobre diversos circuitos funcionales comunes y desafiantes
Los diseñadores tienen varias opciones a la hora de crear circuitos de medición de corriente precisos para aplicaciones rentables. Lea el libro electrónico An Engineer’s Guide to Current Sensing (Guía para ingenieros sobre la detección de corriente) y aprenda a optimizar el proceso de diseño. En el libro electrónico, se abordan circuitos funcionales comunes y se destacan los mejores dispositivos para resolver problemas específicos. Además, se sugieren soluciones alternativas para mejorar aún más los circuitos.
Descargar libro electrónico:
Recursos técnicos
Precision Labs de TI: amplificadores de detección de corriente
Introduction to Current Sense Amplifiers
An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B)
Descubra aplicaciones destacadas
Optimización del rendimiento y la eficiencia energética de los accionamientos de motores de CC mediante amplificadores con detección de corriente
La detección de corriente de precisión permite el control en tiempo real con supervisión de fase en línea en accionamientos de motores de CC, servomotores y accesorios de drones para aumentar el nivel de control, seguridad y rendimiento en los sistemas de accionamiento de motores.
Beneficios:
- Error de escala completa inferior al 0.5 % en un rango de temperatura de –40 °C a +125 °C.
- Compatible con tensiones en modo común de hasta 110 V.
- Control del motor de fase en línea con rechazo mejorado de la modulación por ancho de pulsos.
- El gran ancho de banda y la alta velocidad de subida permiten una rápida detección fuera de rango.
Recursos destacados
- TIDA-00909 – Diseño de referencia del inversor GaN trifásico PWM de alta frecuencia de 48 V/10 A para las unidade
- TIDA-00913 – Diseño de referencia del inversor de 48 V de 3 fases con detección de corriente de fase del motor en
- TIDA-00302 – Diseño de referencia del monitor de derivación de corriente con solidez transitoria
- BOOSTXL-3PHGANINV – Inversor trifásico de 48 V con módulo de evaluación de detección de corriente de fase de motor en lí
- CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL – Herramienta de comparación y error de amplificadores de detección de corriente
- Current Sensing for Inline Motor-Control Applications – Application note
- Low-Drift, Precision, In-Line Motor Current Measurements With PWM Rejection (Rev. D) – Application brief
La detección precisa de la corriente aumenta la eficiencia energética y el control en tiempo real de los sistemas robóticos
Diseño con amplificadores de detección de corriente de precisión para control en tiempo real en sistemas robóticos con supervisión de fase en línea en robots colaborativos, industriales y móviles, aumentando el nivel de control, seguridad y rendimiento en sistemas robóticos.
Beneficios:
- Error de escala completa inferior al 0.5 % en un rango de temperatura de –40 °C a +125 °C.
- Compatible con tensiones en modo común de hasta 110 V.
- Control del motor de fase en línea con rechazo mejorado de la modulación por ancho de pulsos.
- El gran ancho de banda y la alta velocidad de subida permiten una rápida detección fuera de rango.
Recursos destacados
- TIDA-00909 – Diseño de referencia del inversor GaN trifásico PWM de alta frecuencia de 48 V/10 A para las unidade
- TIDA-00913 – Diseño de referencia del inversor de 48 V de 3 fases con detección de corriente de fase del motor en
- TIDA-00302 – Diseño de referencia del monitor de derivación de corriente con solidez transitoria
- BOOSTXL-3PHGANINV – Inversor trifásico de 48 V con módulo de evaluación de detección de corriente de fase de motor en lí
- Current Sensing for Inline Motor-Control Applications – Application note
- Low-Drift, Precision, In-Line Motor Current Measurements With PWM Rejection (Rev. D) – Application brief
- CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL – Herramienta de comparación y error de amplificadores de detección de corriente
- ASC-STUDIO – Estudio de cadena de señal analógica (ASC)
Supervisión precisa de la corriente en sistemas de energía solar para garantizar un funcionamiento correcto y la máxima eficiencia de conversión
En los sistemas alimentados por energía solar, la supervisión precisa de la corriente y el uso del seguimiento del punto de máxima potencia en los convertidores CC/CC y otros subsistemas permiten optimizar el sistema para garantizar la máxima eficiencia y rendimiento.
Beneficios:
- Error de escala completa inferior al 0.5 % en un rango de temperatura de –40 °C a +125 °C.
- Compatible con tensiones en modo común de hasta 110 V.
- El gran ancho de banda y la alta velocidad de subida permiten una rápida detección fuera de rango.
Recursos destacados
- TIDA-01598 – Diseño de referencia de amplificador de corriente de ancho de banda alto y lado bajo y detección de
- TIDA-010042 – Diseño de referencia de optimizador de potencia y controlador de carga con seguimiento del punto de
- TIDA-00332 – Diseño de referencia de detección de corriente de 12 V a 400 VCC de alta tensión
- INA241A – Amplificador de detección de corriente bidireccional ultrapreciso de -5 V a 110 V con rechazo PWM me
- INA2290 – Amplificador de detección de corriente ultrapreciso de doble canal, 2.7 V a 120 V y 1.1 MHz
- INA4290 – Amplificador de detección de corriente unidireccional de 4 canales, 120 V, alta tensión y amplio anc
- CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL – Herramienta de comparación y error de amplificadores de detección de corriente
Recursos de diseño y desarrollo
Herramienta de comparación y error de amplificadores de detección de corriente
Herramienta de configuración del sistema
SysConfig es una herramienta de configuración que simplifica la configuración de hardware y software y acelera el desarrollo de software.
SysConfig está disponible como parte de Code Composer Studio™, un entorno de desarrollo integrado, así como una aplicación independiente. Además, SysConfig (...)