Monitores de potencia digitales
Optimice su sistema con monitoreo de potencia y precisión mejorada, todo con un amplio rango de modo común
Navegar por especificación paramétrica
Tensión de modo común
Seleccione el requisito de tensión de modo común para su aplicación de detección de corriente
Precisión
Minimice el error de medición de corriente con amplificadores de detección de corriente de alta precisión.
Características del dispositivo
Optimice su sistema de monitoreo de corriente, tensión o potencia con características adicionales del dispositivo
Nuevos productos
Monitor de corriente, tensión, potencia y energía de alta precisión, cuatro canales y 16 bits con in
Precio aprox. (USD) 1ku | 1.5
Monitor de corriente, tensión, potencia y energía ultra preciso de cuatro canales y 16 bits con inte
Precio aprox. (USD) 1ku | 2.5
Recursos técnicos
Precision Labs de TI: Amplificadores de detección de corriente
An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B)
Current Sense Amplifiers (Rev. E)
Descubra aplicaciones destacadas
La supervisión de la entrada y salida de corriente de los sistemas de almacenamiento de energía en baterías garantiza un funcionamiento correcto y maximiza la eficiencia del sistema.
La supervisión precisa de la corriente, la tensión, la alimentación y la energía permite controlar el estado de las baterías y medir discretamente el combustible de los sistemas de almacenamiento de energía.
Beneficios:
- Mediciones de corriente con <0.5 % de error de escala completa en un rango de temperatura de -40 °C a +125 °C.
- La supervisión de la corriente y la tensión del bus en una única solución minimiza los requisitos de espacio en la placa para el diagnóstico.
- Las configuraciones de alerta flexibles permiten la detección de múltiples condiciones de fallo.
- Una tensión operativa en modo común de hasta 85 V permite su uso en sistemas de baterías múltiples.
Recursos destacados
- TIDA-00639 – Diseño de referencia de supervisión unidireccional de corriente/tensión/potencia de 600 V para la ca
- TIDA-00528 – Diseño de referencia de monitoreo de corriente/tensión/alimentación unidireccional de 40 V a 400 V
- INA228 – Monitor de corriente/tensión/potencia/energía/carga de salida I2C ultrapreciso de 85 V y 20 bits con
- INA238 – Monitor de corriente/tensión/potencia de salida I2C de 85 V, 16 bits y alta precisión con alerta<
- INA237 – Monitor de corriente, tensión y potencia de salida I2C de 85 V y 16 bits con alerta
- CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL – Herramienta de comparación y error de amplificadores de detección de corriente
- ASC-STUDIO – Estudio de cadena de señal analógica (ASC)
La detección de corriente de precisión puede ayudar a que sus sistemas avanzados de asistencia al conductor funcionen correctamente para una operación segura del vehículo
La supervisión de precisión ayuda a desarrollar sistemas más seguros midiendo la corriente y la tensión para garantizar unas condiciones de funcionamiento seguras en los controladores y los sistemas de sensores, como radares, LiDAR, ultrasonidos y cámaras.
Beneficios:
- Mediciones de corriente con <0.5 % de error de escala completa en un rango de temperatura de -40 °C a +125 °C.
- La supervisión de la corriente y la tensión del bus en una única solución minimiza los requisitos de espacio en la placa para el diagnóstico.
- Las configuraciones de alerta flexibles permiten la detección de múltiples condiciones de fallo.
- Una tensión operativa en modo común de hasta 85 V permite su uso en sistemas de baterías múltiples.
Recursos destacados
- INA238-Q1 – Monitor AEC-Q100 de corriente/tensión/carga de salida I²C de 85 V, 16 bits y alta precisión
- INA226-Q1 – Monitor de corriente/tensión/potencia de salida I2C AEC-Q100 ultrapreciso de 36 V y 16 bits con aler
- INA3221-Q1 – Monitor de tensión/corriente de salida I2C AEC-Q100 de 26 V, 13 bits y triple canal con alertas
- Integrating the Current Sensing Signal Path (Rev. B) – Application brief
- Getting Started with Digital Power Monitors (Rev. A) – Application note
- CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL – Herramienta de comparación y error de amplificadores de detección de corriente
Medir la retroalimentación de corriente y la funcionalidad de la cámara de ciclo: LED, calefactores y motores, para mantenerse por debajo de los límites de la clase Power over Ethernet y evitar el apagado de los equipos de suministro eléctrico
La supervisión precisa de la alimentación de CA/CC y Ethernet de una entrada de cámara puede ayudar a evitar eventos de sobrecorriente y sobretensión.
Beneficios:
- La supervisión de la corriente y la tensión del bus en una única solución minimiza los requisitos de espacio en la placa y aumenta la facilidad de uso.
- Mediciones de corriente con <0.5 % de error de escala completa en un rango de temperatura de -40 °C a +125 °C.
- Las configuraciones de alerta flexibles permiten la detección de múltiples condiciones de fallo.
- Una tensión operativa en modo común de hasta 85 V permite su uso en el carril de mayor tensión de los convertidores de retorno.
Recursos destacados
- CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL – Herramienta de comparación y error de amplificadores de detección de corriente
- SYSCONFIG – Herramienta de configuración del sistema
Recursos de diseño y desarrollo
Herramienta de comparación y error de amplificadores de detección de corriente
Herramienta de configuración del sistema
SysConfig es una herramienta de configuración que simplifica la configuración de hardware y software y acelera el desarrollo de software.
SysConfig está disponible como parte de Code Composer Studio™, un entorno de desarrollo integrado, así como una aplicación independiente. Además, SysConfig (...)