Internet Explorer no es un explorador compatible con TI.com. Para disfrutar de una mejor experiencia, utilice otro navegador.

Amplificadores diferenciales

Con redes de resistencia de precisión para una alta precisión y un amplio rango de voltaje de modo común de entrada

parametric-filterVer todos los productos
Nuestros amplificadores diferenciales están optimizados para un alto voltaje de entrada de modo común y rechazo de modo común para medir pequeñas señales diferenciales. La nueva generación de amplificadores diferenciales de alto rendimiento de TI utiliza procesos galardonados y tecnologías de precisión, como resistencias de película delgada y la tecnología e-Trim™ patentada, para brindar un rendimiento de CC excepcional.

Buscar por categoría

Selección por especificación paramétrica

Alta tensión de modo común (≥50 V)

Maximice el rango de la señal de entrada con una alta capacidad de voltaje de modo común.

CMRR alto (≥80 dB)

Reduzca el ruido no deseado con una alta relación de rechazo de modo común.

Baja compensación (≤250 µV)

Mejore la precisión de CC con una baja compensación y un rendimiento de alta precisión.

Encapsulados compactos (≤16 mm2)

Reduzca el tamaño de la placa sin comprometer el rendimiento.

Grado automotriz

Complete su diseño automotriz con amplificadores diferenciales con certificación AEC-Q100.

Encuentre el amplificador diferencial que mejor se adapte a sus necesidades de diseño

¿Por qué elegir nuestros amplificadores diferenciales?

checkmark

Alta precisión de CC

Garantía de estabilidad a largo plazo con desviación cero, eliminación de los desplazamientos de los parámetros de tensión del encapsulado con e-trim y mantenimiento de una elevada CMRR y un bajo error de ganancia con resistencias de película fina de 0.001 % altamente emparejadas.

checkmark

Alto rango de entrada de modo común

Habilite aplicaciones de alto voltaje con mediciones precisas a altas tensiones de modo común, hasta ±550 V.

checkmark

Baja potencia

Habilite aplicaciones alimentadas por batería con amplificadores diferenciales de precisión con un bajo consumo de corriente en reposo de hasta 160 µA

checkmark

Encapsulados compactos

Reduzca el tamaño de la placa con los encapsulados WSON sin plomo de 3x3 mm, manteniendo la precisión líder en la industria

Recursos técnicos

Analog Design Journal
Analog Design Journal
Precision signal-conditioning solutions for motor control with position feedback
En este artículo se comparan tres soluciones de trayectoria de señal de precisión diferentes en una aplicación de retroalimentación de posición. Los amplificadores diferenciales de alto rendimiento se utilizan para lograr la compensación de salida más baja y un costo más bajo. 
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Analysis of Improved Howland Current Pump Configurations (Rev. A)
Este artículo analiza algunas configuraciones mejoradas de la bomba de corriente Howland que utilizan amplificadores diferenciales y ofrece recomendaciones sobre cómo mejorar su rendimiento.
document-pdfAcrobat PDF
Circuit design
Circuit design
High common-mode differential input voltage to ±10-V ADC input circuit (Rev. A)
En este artículo se analizan las ventajas y desventajas del uso de amplificadores diferenciales para traducir una señal con un voltaje de modo común alto (Vcm) a un nivel que el ADC puede aceptar.
document-pdfAcrobat PDF

Recursos de diseño y desarrollo

Diseño de referencia
Diseño de referencia de la protección contra fallas de conexión a tierra basada en derivación para i

This is a reference design for detecting ground fault in inverter-based drives. Inverter current is measured on both DC-positive and DC-negative bus using shunt resistors. INA149 current sense amplifier having a common-mode voltage range of +275 V is used to measure current on DC-positive bus. (...)

Diseño de referencia
Diseño de referencia del extremo frontal analógico del sensor de partículas PM2.5 y PM10 para la mon

TIDA-00378 provides an analog front-end for measuring PM2.5 and PM10 particle matter. The reference design detects light scattered by particles suspended in air. A sample software algorithm is provided to convert the analog output of the design into a particle size and concentration measurement. (...)

Diseño de referencia
Diseño de referencia de módulo de entrada analógica para salidas industriales y sensores de temperat

This reference design that is precision verified implements an analog input module for industrial voltages, currents and temperature sensors.  For industrial outputs, the possible input ranges include: 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, +/-25 mA, 0 to 5 V, 0 to 10 V, +/-5 V and +/-10 V. The design (...)