Internet Explorer no es un explorador compatible con TI.com. Para disfrutar de una mejor experiencia, utilice otro navegador.

Amplificadores totalmente diferenciales

Controladores ADC diferenciales para aumentar el rango dinámico y mejorar la distorsión para satisfacer sus necesidades de cadena de señales

parametric-filterVer todos los productos
Optimice sus convertidores de analógico a digital (ADC) de alta velocidad y precisión con nuestros amplificadores totalmente diferenciales (FDA) únicos en el sector. Ofrecemos el máximo rendimiento con el nivel más bajo de ruido, distorsión y potencia para impulsar su diseño. Además, nuestros FDA son ideales para impulsar la salida de convertidores de digital a analógico (DAC) de alta velocidad y precisión. Nuestros FDA admiten funciones de extremo único a diferencial y diferencial a extremo único.

Buscar por categoría

Seleccione por especificación paramétrica

Amplificadores totalmente diferenciales destacados

Recursos técnicos

Serie de videos
Serie de videos
Introducción a los amplificadores totalmente diferenciales
Conozca los conceptos básicos del funcionamiento de la FDA y las ventajas de la señalización diferencial.
Circuit design
Circuit design
Single-ended input to differential output circuit using a fully-differential amp (Rev. A)
Conozca los desafíos a los que se enfrenta la atenuación de señales grandes para la digitalización y las soluciones para convertir una señal de entrada grande de un solo extremo en una señal diferencial muestreada por un ADC.
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
Maximizing System Total Harmonic Distortion Using High Speed Amplifiers
Comprenda la relación entre el ancho de banda de un amplificador y la linealidad de un convertidor analógico a digital. Explore las compensaciones al seleccionar el mejor amplificador completamente diferencial de baja distorsión para impulsar un ADC de entrada diferencial.
document-pdfAcrobat PDF

Recursos de diseño y desarrollo

Diseño de referencia
Diseño de referencia del filtro de paso de banda diferencial activo de alta calidad para la califica
The TIDA-01036 reference design demonstrates a high quality factor (Q factor) active differential bandpass filter. Such filters improve signal source SNR and may be used for data acquisition (DAQ) module testing. This filter may also be used to design a signal conditioning circuit in a DAQ (...)
Diseño de referencia
Interfaz activa de alto rendimiento Dallas Logic Corp para diseño de referencia de ADC de alta veloc

Este diseño de referencia, proporcionado por Dallas Logic Corp, utiliza el convertidor de datos ADC34J22 12b 50MSPS JESD204B y el amplificador completamente diferencial THS4541 para mostrar cómo diseñar una interfaz activa de alto rendimiento para ADC de alta velocidad. Este tipo de circuito se (...)

Diseño de referencia
Diseño de referencia del digitalizador de 1 GSPS de 16 bits con amplificador de ganancia fija acopla
This reference design discusses the use and performance of the Ultra-Wideband, Fixed-gain high-speed amplifier, the LMH3401 to drive the high-speed analog-to-digital converter (ADC), the ADS54J60 device. Different options for common-mode voltages, power supplies, and interfaces are discussed and (...)