Internet Explorer no es un explorador compatible con TI.com. Para disfrutar de una mejor experiencia, utilice otro navegador.

Amplificadores de instrumentación

Las redes de resistencias integradas maximizan la precisión y la eficiencia espacial

parametric-filterVer todos los productos
Con un proceso de vanguardia y tecnología de capa fina, nuestros amplificadores de instrumentación alcanzan niveles muy altos de precisión de corriente continua (CC), como tensión de compensación, error de ganancia, deriva y rechazo de modo común. Gracias a sus innovadores diseños, nuestros amplificadores de instrumentación ofrecen unos niveles de velocidad, ruido y potencia sin precedentes, mientras que su moderno embalaje supera los límites del tamaño con opciones QFN de 3 mm x 3 mm para optimizar el espacio.

Buscar por categoría

Selección por especificación paramétrica

Encuentre el amplificador de instrumentación que mejor se adapte a sus necesidades de diseño

INA630
Amplificadores de instrumentación

Amplificador de instrumentación de precisión, baja potencia y retroalimentación de corriente indirec

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.99

¿Por qué elegir nuestros amplificadores de instrumentación?

checkmark

Alta precisión de CC

Garantía de estabilidad a largo plazo con desviación cero, eliminación de los desplazamientos de los parámetros de tensión del encapsulado con e-trim y mantenimiento de una elevada CMRR y un bajo error de ganancia con resistencias de película fina de 0.001 % altamente emparejadas.

checkmark

Protección contra sobretensión de entrada (OVP)

Proporciona soluciones altamente robustas mediante el uso de amplificadores de instrumentación de 36 V de TI con OVP de entrada integrada de hasta ±60 V y mantiene una mayor precisión en comparación con los esquemas de protección discretos.

checkmark

Ruido bajo, ancho de banda amplio

Proporciona las mediciones de mayor resolución con los amplificadores super-beta de alta eficiencia de TI, con el mayor ancho de banda del sector, hasta 28 MHz y ruido ultrabajo, 1 nV/√Hz.

checkmark

Encapsulados compactos, baja potencia

Los encapsulados WSON de 3 x 3 mm sin plomo reducen el tamaño de la placa y prolongan la duración de la batería con microamplificadores de potencia de hasta 50 µA.

Recursos técnicos

Serie de videos
Serie de videos
Laboratorios de precisión de TI: amplificadores de instrumentación
El plan de estudios de la serie de videos sobre amplificadores de instrumentación cubre la teoría y el funcionamiento de los amplificadores de instrumentación. 
Artículo técnico
Artículo técnico
Preguntas frecuentes sobre amplificadores de instrumentación
Más información sobre las respuestas a las preguntas más frecuentes sobre amplificadores de instrumentación.
Application brief
Application brief
Super-Beta Input Amplifiers: Features and Benefits
Descubra cómo los transistores super-beta mejoran la precisión de los amplificadores bipolares.
document-pdfAcrobat PDF

Recursos de diseño y desarrollo

Herramienta de simulación
PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
PSpice® para TI es un entorno de diseño y simulación que ayuda a evaluar la funcionalidad de los circuitos analógicos. Esta completa suite de diseño y simulación utiliza un motor de análisis analógico de Cadence®. Disponible sin ningún costo, PSpice para TI incluye una de las bibliotecas de modelos (...)
Herramienta de cálculo
Calculadora para ingenieros analógicos

La calculadora del ingeniero analógico está diseñada para acelerar muchos de los cálculos repetitivos que los ingenieros de diseño de circuitos analógicos utilizan de forma habitual. Esta herramienta para PC proporciona una interfaz gráfica con una lista de varios cálculos comunes que van desde el (...)

Placa de evaluación
Módulo de evaluación para amplificadores de instrumentación con configuración de pines alternativa e

El INAEVM-ALT-SO8 es un módulo de evaluación (EVM) de amplificador de instrumentación con configuración de pines alternativa y se utiliza para simplificar la creación de prototipos de amplificadores de instrumentación de precisión en el paquete SO-8 (D) con la configuración de pines que se muestra (...)