Amplificadores operacionales (op amps)

Experiencia en productos y sistemas para resolver sus necesidades de aplicación

parametric-filterVer todos los productos
Nuestra línea líder en la industria de amplificadores operacionales (amplificadores operacionales) incluye dispositivos tanto estándar de la industria como específicos para aplicaciones para sus desafíos de diseño únicos. Ya sea que esté diseñando para aplicaciones específicas como automoción, industrial, médicas, electrónica personal o necesite un dispositivo polivalente, tenemos el amplificador adecuado para sus necesidades. Elija entre nuestra cartera, que incluye algunos de los amplificadores más pequeños del mundo, y ofrece una amplia gama desde uso general, audio, potencia, alta velocidad hasta precisión.

Buscar por categoría

OPA2591
Amplificadores operacionales de potencia

Amp op OPA2591 de doble canal, amplificador operacional de precisión de baja potencia de 85 V

Precio aprox. (USD) 1ku | 3.49

OPA2486
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

Amplificador operacional de precisión CMOS doble, 46 V, 5 MHz, cero derivación, costo optimizado, co

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.269

THS3470
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

Amplificador de potencia de alta velocidad de 60 V, 100 MHz y 1 A de corriente de salida

Precio aprox. (USD) 1ku | 15

TLV9041D
Amplificadores de propósito general

Amplificador operacional único descompensado de 5.5 V, 3.5 MHz, 1.2 V ultrabajo, baja corriente inac

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.24

OPA591
Amplificadores operacionales de potencia

Amp op OPA591 de un solo canal, amplificador óptico de precisión de baja potencia de 85 V

Precio aprox. (USD) 1ku | 2.95

OPA4488
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

Amplificador operacional de precisión CMOS cuádruple, 48 V, 14 MHz, cero derivación, compatible c

Precio aprox. (USD) 1ku | 2.412

Recursos técnicos

Serie de videos
Serie de videos
TI Precision Labs: amplificadores operacionales
Vea cursos y tutoriales a pedido, incluidas ideas introductorias sobre la arquitectura de dispositivos, la resolución de problemas específicos de la aplicación y la predicción del rendimiento de los circuitos.
Recurso
Recurso
Circuitos de amplificadores operacionales
Explore una completa biblioteca de ideas de subcircuitos de amplificadores operacionales que podrá adaptar fácilmente para satisfacer las necesidades específicas de su sistema.
E-book
E-book
Analog Engineer’s Pocket Reference Guide Fifth Edition (Rev. D)
Descargue un libro electrónico que ponga a su alcance las fórmulas analógicas más utilizadas.
document-pdfAcrobat PDF