Amplificadores operacionales de potencia
La cartera más diversa del sector de amplificadores operacionales de alta tensión y alta corriente
Buscar por categoría
Seleccione por especificación paramétrica
Alta tensión (≥45 V)
Capacidad de fuentes de alimentación de hasta 180 V con estabilidad de ganancia unitaria.
Alta corriente (≥200 mA)
La mejor robustez de salida de su clase de hasta 10 A de suministro de corriente.
Superficie reducida
Paquetes con características térmicas mejoradas y optimizadas para diseños con limitaciones de espacio y placas de alta densidad.
Nuevos productos
Amp op OPA2591 de doble canal, amplificador operacional de precisión de baja potencia de 85 V
Precio aprox. (USD) 1ku | 3.49
Amp op OPA591 de un solo canal, amplificador óptico de precisión de baja potencia de 85 V
Precio aprox. (USD) 1ku | 2.95
Amplificador operacional de precisión de 85 V, 100µV de ancho de banda amplio (10 MHz) y alta corrie
Precio aprox. (USD) 1ku | 2.5
Amplificador operacional de precisión de 85 V de alta velocidad (100 V/µs) a relación de potencia (4
Precio aprox. (USD) 1ku | 2.254
¿Por qué elegir los amplificadores operacionales de potencia TI?
Funciones de protección y diagnóstico integradas
Los indicadores de diagnóstico y los circuitos de protección integrados, como la desconexión térmica, la corriente ajustable y la limitación de corriente, garantizan un funcionamiento seguro dentro del rango de temperatura tolerable.
Integración específica de la aplicación
Las soluciones integradas como ALM2403-Q1 ayudan a reducir el costo de la BOM y el espacio de la placa, y están optimizadas para reducir la distorsión, una especificación esencial para la detección de posición.
Superficie reducida
Paquetes con características térmicas mejoradas con paquetes de circuito integrado PowerPADTM.
Optimizado para el rendimiento de CA
Optimizado para un ancho de banda de máxima potencia para minimizar la distorsión en los circuitos de detección de posición.
Recursos técnicos
Applying the ALM2403-Q1 Single-Chip Resolver Solution to Reduce System Costs
Driving Piezoelectric Loads With the OPA462 Precision Amplifier
Techniques for Extending the Usable Power Supply Range of the OPA462
Recursos de diseño y desarrollo
PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Amplificador operacional doble con salida de alta corriente y módulo de evaluación de velocidad de s
Módulo de evaluación OPA462
El módulo de evaluación OPA462 proporciona una plataforma para evaluar el amplificador operacional de alto voltaje y alta corriente OPA462. Las huellas de múltiples componentes permiten las configuraciones de circuito más comunes, lo que incluye la bomba de corriente Howland.