Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

Amplia e innovadora gama de amplificadores operacionales optimizados para sistemas de alta precisión

parametric-filterVer todos los productos
Ofrecemos una gama amplia de amplificadores operacionales de precisión para una gran variedad de aplicaciones, como automotriz, industrial, instrumentación y aeroespacial. Nuestros dispositivos proporcionan un nivel muy bajo de desviación, deriva y ruido ultrabajo para permitir mediciones de alta resolución.

Buscar por categoría

Seleccione por especificación paramétrica

Encuentre el amplificador operacional de precisión que mejor se adapte a sus necesidades de diseño

OPA2486
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

Amplificador operacional de precisión CMOS doble, 46 V, 5 MHz, cero derivación, costo optimizado, co

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.269

OPA4488
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

48V, 14MHz, zero-drift quad operational amplifier with multiplexer input architecture

Precio aprox. (USD) 1ku | 2.412

TLV2886
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

Dual, 36V, 5MHz, zero-drift, mux-friendly, cost-optimized CMOS precision operational amplifier

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.419

TLV4888
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

Amp. operacional de precisión CMOS cuádruple, 36 V, 14 MHz, cero derivación, comp. con multiplexo

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.629

OPA2596
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

Amp. operac. de precisión de 85 V, doble canal, alta relación velocidad/potencia (100 V/µs a 400 µA)

Precio aprox. (USD) 1ku | 2.45

OPA4383
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

Amplificador operacional RRIO cuádruple, con cero derivación, MicroPOTENCIA (65 μA), alta relación v

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.99

Tecnologías de amplificadores operacionales de precisión

checkmark

Tecnología de deriva cero

Los amplificadores con tecnología de deriva cero emplean una técnica exclusiva de autocorrección para evitar la calibración del sistema y la ausencia de ruido 1/f para lograr configuraciones de circuitos de ganancias muy elevadas.

checkmark

Tecnología de equipamiento e-Trim

La técnica de recorte por soplado de fusibles de polisilicio posterior al montaje permite una mayor longevidad y estabilidad a largo plazo sin comprometer la miniaturización.

checkmark

Bipolar: tecnología super-beta

Reduce la corriente de polarización de entrada y la deriva de corriente, lo que minimiza la densidad de ruido actual. Los transistores correctamente sincronizados ayudan a conseguir tensiones de compensación muy bajas.

checkmark

Tecnología de aislamiento dieléctrico JFET

El aislamiento dieléctrico ayuda a reducir la capacitancia particulada y las fugas, por lo que proporciona un mejor coeficiente de tensión en comparación con la capacitancia de unión de un JFET sin aislamiento dieléctrico.

Recursos técnicos

Serie de videos
Serie de videos
TI Precision Labs 
Aula en línea para ingenieros analógicos con más de 40 cursos prácticos y videos de laboratorio 
White paper
White paper
Op Amp Offset Voltage and Bias Current Limitations
Cómo calcular los errores asociados a la tensión de compensación de entrada y la corriente de polarización de entrada. También abarca el impacto de la compensación y la corriente de polarización en las tecnologías de amplificadores operacionales.
document-pdfAcrobat PDF
E-book
E-book
Analog Engineer’s Pocket Reference Guide Fifth Edition (Rev. D)
Libro digital que facilita el acceso a las fórmulas analógicas más utilizadas (se requiere registro) 
document-pdfAcrobat PDF

Descubra aplicaciones destacadas

Monitorización multiparamétrica del paciente
Enhance patient monitoring performance by designing with our ultra-low power consumption and low offset devices.
Equipo de prueba de baterías
Improve your battery test solutions over the entire industrial temperature range with low offset drift devices.
Módulo óptico
Prioritize board space and signal accuracy in your optical module designs with industry's smallest precision devices.
Sistemas híbridos, eléctricos y de propulsión
Con nuestro catálogo de dispositivos de precisión aptos para uso automotriz, diseñe para lograr precisión y seguridad en HEV y EV.
Módulo de entrada analógica
Optimize the front end of your analog input module design with low offset and low noise devices.
Equipo de prueba de semiconductores
Improve your semiconductor test solutions with our diverse range of precision and power amplifiers.

Enhance patient monitoring performance by designing with our ultra-low power consumption and low offset devices.

Our precision amplifiers enable high accuracy measurements to meet your multiparameter patient monitoring requirements. Our small packages and ultra-low power consumption amplifiers offer a solution to the emerging field of portable monitoring.

  • Refer to the video for portable monitoring guidance and device recommendations (see OPA391).
  • Design right leg drive circuitry with a high CMRR precision amp to reject power line noise (see OPA2328).
  • Interface with high impedance electrodes by input buffering with an ultra-low bias current amp (see OPA392).

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDA-010005 – Diseño de referencia del módulo de detección del marcapasos cardíaco configurable por software
  • TIDA-010043 – Diseño de referencia del controlador LED lineal, eficiente y de alta corriente para SpO2 y otras apl
Productos
  • OPA2328 – Amplificador operacional CMOS RRIO de 2 canales, precisión, tensión de offset de 50 µV y amplio anch
  • OPA392 – Amplificador operacional e-trim™ único de baja compensación (10 μV), bajo ruido (4.4 nV/rtHz a 10 kH
  • OPA391 – Amplificador operacional RRIO de alta precisión, de micropotencia, corriente de polarización baja y
Recursos técnicos

Improve your battery test solutions over the entire industrial temperature range with low offset drift devices.

Our precision amplifiers and reference designs assist you with creating battery test equipment optimized for cost and performance. Our ultra-low drift and low offset devices decrease system errors and ensure accuracy over wide temperature ranges.

  • Optimize response time for control loop circuits. Improve battery formation and test throughput with a precision buffer for DAC output (see OPA2145 with MUX-friendly technology).
  • Improve voltage and current control loop accuracy with a low offset and low offset drift precision amp without sacrificing efficiency or speed (see OPA205 and TLV07).

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDA-01040 – Diseño de referencia del comprobador de baterías para aplicaciones de alta corriente
  • TIDA-010086 – Diseño de referencia de formación y prueba de batería 10-A de bajo costo y control digital
Productos
  • OPA205 – Amplificador operacional bipolar simple de precisión de carril a carril e-trim™ con baja corriente d
  • TLV07 – Amplificador operacional de precisión, 36 V, bajo nivel de ruido, salida de carril a carril
  • OPA2145 – Amplificador operacional JFET de precisión doble, de 5,5 MHz, de alta velocidad de giro, bajo ruido

Prioritize board space and signal accuracy in your optical module designs with industry's smallest precision devices.

We offer the industry's smallest precision amplifier package options to tackle your optical module design requirements.  Our precision amplifiers preserve signal accuracy in high gain stages by providing ultra-low input offset voltage and bias current.

  • Current monitoring with shunt resistors requires low offset precision amplifiers (see OPA2376 and OPA2392 WCSP).
  • Laser biasing solutions are enabled with our high output drive precision amplifiers (see OPA2333P).
  • Transimpedance amplifier alternatives with our low input bias current amps (see OPA3s328 with integrated switches and OPA2328).

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDA-01525 – Diseño de referencia de DAC de salida de corriente de 8 canales, 16 bits y 200 mA
Productos
  • OPA2392 – Amplificador operacional e-trim™ doble de baja compensación (10 μV), bajo ruido (4.4 nV/rtHz a 10 kH
  • OPA2328 – Amplificador operacional CMOS RRIO de 2 canales, precisión, tensión de offset de 50 µV y amplio anch
  • OPA3S328 – Amplificador operacional de alta velocidad (40 MHz), alta precisión (60 µV) y bajo nivel de ruido co

Con nuestro catálogo de dispositivos de precisión aptos para uso automotriz, diseñe para lograr precisión y seguridad en HEV y EV.

Nuestros amplificadores de precisión minimizan los errores en los vehículos eléctricos híbridos (HEV) y los vehículos eléctricos (EV). Satisfaga sus necesidades de diseño con amplificadores funcionales de baja compensación, amplificadores de instrumentación con alta relación de rechazo de modo común y amplificadores de potencia de alta corriente de salida.

 

Beneficios:

  • Los amplificadores de cero derivación permiten mediciones precisas de la batería y lecturas de temperatura, con enclavamientos de seguridad de reacción rápida.
  • Nuestros controladores de solucionador tienen funciones de protección integradas para la detección de posición.
  • Los dispositivos con capacidad de seguridad funcional de TI lo ayudan a cumplir los requisitos del nivel de integridad de seguridad automotriz.

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDA-01168 – Diseño de referencia del convertidor CC/CC bidireccional para sistemas automotores de 12 V/48 V.<
  • TIDA-03050 – Diseño de referencia de sensor de derivación de corriente, dentro del rango mA a kA, para automoción
  • TIDA-020018 – Diseño de referencia de sensor de corriente aislado basado en derivación para aplicaciones CC/CC y O
Productos
  • ALM2403-Q1 – Amplificador operacional de potencia, doble canal, alta tensión para automoción con baja distorsión
  • OPA2388-Q1 – Amplificador operacional de precisión doble, de gran ancho de banda, deriva cero y cruce por cero, a
  • INA333-Q1 – Amplificador de instrumentación de precisión, cero deriva y baja potencia para automoción

Optimize the front end of your analog input module design with low offset and low noise devices.

Precision amplifiers permit highly accurate signal conditioning in the front end of analog input modules. With low noise, low drift, and low power options, our precision amplifiers are high performing in a variety of analog input module designs.

  • Analog front ends require low offset voltage and low drift amp to maintain high accuracy (see OPA2387).
  • Input buffering using an integrated input overvoltage protected amplifier (±60V, max) avoids errors caused by external protection schemes (see OPA2206).
  • Low noise amp often needed to maintain high resolution and signal to noise ratio (see OPA182).

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDA-00764 – Diseño de referencia del módulo aislado de entrada analógica, alta tensión y 8 canales
  • TIPD164 – Diseño de referencia de módulo de entrada analógica para salidas industriales y sensores de temperat
Productos
  • OPA2387 – Amp. op. de precisión ultraalta, derivación cero y baja corriente de polarización de entrada
  • OPA2206 – Amplificador de precisión OVP ±40 V, de baja potencia y bajo ruido con e-trim™ y transistores de ent
  • OPA182 – Amplificador de alta precisión, 36 V, 5 MHz, simple, de bajo nivel de ruido, sin desviación y compat

Improve your semiconductor test solutions with our diverse range of precision and power amplifiers.

Our precision amps help you to achieve high-accuracy semiconductor test solutions. Precise measurements are enabled through our large selection of wide-supply voltage, wide bandwidth, and low offset-drift precision amplifiers.

  • DUT excitation circuits with our power amps (see OPA462 and OPA593) permit wide-supply voltage operation (8 to 180 V), wide bandwidth (up to 18 MHz), and high output current (200 mA, typ).
  • Voltage/current measurements are highly accurate with our power amps due to their low noise (2.2 nV/Hz at 1 kHz) and low offset voltage drift (35 µV, max) operation (see OPA2210).

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDA-01055 – Diseño de referencia de optimización de búfer de referencia de tensión ADC para sistemas DAQ de alto
Productos
  • OPA593 – Amplificador operacional de precisión de 85 V, 100 µV, gran ancho de banda (10 MHz) y alta corriente
  • OPA2210 – Amp op doble de 36 V, de ultrabajo ruido (2,2 nV/√Hz), superbeta (0,3 nA) y alta precisión (5 µV, 0,
  • OPA462 – Amplificador operacional de 180 V, de gran ancho de banda (6,5 MHz), con alta rapidez de respuesta (

Recursos de diseño y desarrollo

Placa de evaluación
Módulo de evaluación de circuito de amplificador universal “Hazlo tú mismo (DIY)”

El DIYAMP-EVM es una familia de módulos de evaluación (EVM) que proporciona a ingenieros y aficionados al DIY con circuitos de amplificación reales, lo que permite evaluar rápidamente conceptos de diseño y verificar simulaciones. Está disponible en tres encapsulados estándar de la industria (SC70, (...)

Herramienta de simulación
PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
PSpice® para TI es un entorno de diseño y simulación que ayuda a evaluar la funcionalidad de los circuitos analógicos. Esta completa suite de diseño y simulación utiliza un motor de análisis analógico de Cadence®. Disponible sin ningún costo, PSpice para TI incluye una de las bibliotecas de modelos (...)
Placa de evaluación
Módulo de evaluación de adaptador DIP

Speed up your op amp prototyping and testing with the DIP-Adapter-EVM, which provides a fast, easy and inexpensive way to interface with small, surface-mount ICs. You can connect any supported op amp using the included Samtec terminal strips or wire them directly to existing circuits.

The (...)